Источники опорного напряжения с компаратором или усилителем
Продукты серии Reference Plus компании Analog Devices (источники опорного напряжения (ИОН) в сочетании с компаратором или усилителем) представляют собой компактные решения для широкого круга приложений, таких как мониторинг состояния батарей, схемы автоматического отключения, пороговые детекторы, двухпороговые компараторы, регулируемые ИОН и LDO-стабилизаторы. Устройства серии Reference Plus имеют такие же высокие характеристики, как и отдельные ИОН Analog Devices. Они также характеризуются очень высокой начальной точностью и низким температурным дрейфом.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Источники опорного напряжения с компаратором или усилителем
SortOrder | Part# | # of Channels | Vout (typ) (V) | Ref Accuracy (typ) (%) | Amp Features | Comments | Vs+ (min) (V) | Vs+ (max) (V) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LT6119 | 1 | 400m | - | Comparator, Current Sense Amp, Reference | Current Sense Amplifier, Reference and Comparators with POR, Comparators Opposite Polarity (LT6119-1 | 2.7 | 60 | $2.00 (LT6119IMS-1#PBF) |
2 | LT6109 | 1 | 400m | 1.25 | Comparator, Current Sense Amp, Reference | High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparators, Comparators In Opposing Polarity ( | 2.7 | 60 | $1.84 (LT6109IMS-1#PBF) |
3 | LT6108 | 1 | 400m | 1.25 | Comparator, Current Sense Amp, Reference | High Side Current Sense Amplifier with Reference, Latching Comparator (LT6108-1) or Non-Latching (LT | 2.7 | 60 | $1.49 (LT6108IMS8-1#PBF) |
4 | LT6703HV-3 | 1 | 400m | 1.25 | Comparator, Reference | Micropower, Low Voltage Comparator with 400mV Reference, Non-Inverting Input | 1.4 | 18 | $0.83 (LT6703HVCS5-3#TRPBF) |
5 | LT6703HV-2 | 1 | 400m | 1.25 | Comparator, Reference | Micropower, Low Voltage Comparator with 400mV Reference, Inverting Input | 1.4 | 18 | $0.83 (LT6703HVCS5-2#TRPBF) |
6 | LT6703-3 | 1 | 400m | 1.25 | Comparator, Reference | Micropower, Low Voltage Comparator with 400mV Reference, Non-Inverting Input | 1.4 | 18 | $0.82 (LT6703CDC-3#TRPBF) |
7 | LT6703-2 | 1 | 400m | 1.25 | Comparator, Reference | Micropower, Low Voltage Comparator with 400mV Reference, Inverting Input | 1.4 | 18 | $0.82 (LT6703CDC-2#TRPBF) |
8 | LT6650IS5 | 1 | 400m | 1 | Buffer Amplifier, Comparator | Micropower, 400mV Reference with Rail-to-Rail Buffer Amplifier in SOT-23 | 1.4 | 18 | $1.69 (LT6650IS5#TRPBF) |
9 | LT6650HS5 | 1 | 400m | 1.5 | Buffer Amplifier, Comparator | Micropower, 400mV Reference with Rail-to-Rail Buffer Amplifier in SOT-23 | 1.4 | 18 | $1.69 (LT6650HS5#TRPBF) |
10 | LT6650CS5 | 1 | 400m | 750m | Buffer Amplifier, Comparator | Micropower, 400mV Reference with Rail-to-Rail Buffer Amplifier in SOT-23 | 1.4 | 18 | $1.25 (LT6650CS5#TRPBF) |
11 | LT6700HV-3 | 2 | 400m | 1.25 | Comparator, Reference | Dual comparators with 400mV reference, SOT-23, two noninverting inputs | 1.4 | 36 | $1.49 (LT6700HVCS6-3#TRPBF) |
12 | LT6700HV-2 | 2 | 400m | 1.25 | Comparator, Reference | Dual comparators with 400mV reference, SOT-23, two inverting inputs | 1.4 | 36 | $1.49 (LT6700HVCS6-2#TRPBF) |
13 | LT6700HV-1 | 2 | 400m | 1.25 | Comparator, Reference | Dual comparators with 400mV reference, SOT-23, one inverting input and one noninverting input | 1.4 | 36 | $1.49 (LT6700HVCS6-1#TRPBF) |
14 | LT6700-3 | 2 | 400m | 1.25 | Comparator, Reference | Dual comparators with 400mV reference, SOT-23, two noninverting inputs | 1.4 | 18 | $1.25 (LT6700CS6-3#TRPBF) |
15 | LT6700-2 | 2 | 400m | 1.25 | Comparator, Reference | Dual comparators with 400mV reference, SOT-23, two inverting inputs | 1.4 | 18 | $1.25 (LT6700CS6-2#TRPBF) |
16 | LT6700-1 | 2 | 400m | 1.25 | Comparator, Reference | Dual comparators with 400mV reference, SOT-23, one inverting input and one noninverting input | 1.4 | 18 | $1.25 (LT6700CS6-1#TRPBF) |
17 | LTC1998 | 1 | 1.2 | 1 | Comparator, Reference | High Accuracy comparator with 1.2V reference | 1.5 | 5.5 | $0.95 (LTC1998CS6#TRPBF) |
18 | LTC1842 | 2 | 1.182 | 1 | Comparator, Reference | Ultra low power dual comparators with reference | 2.5 | 11 | $1.40 (LTC1842CS8#PBF) |
19 | LTC1843 | 2 | 1.182 | 1 | Comparator, Reference | Ultra low dual power comparators with reference | 2.5 | 11 | $1.40 (LTC1843CS8#PBF) |
20 | LTC1541 | 1 | 1.2 | 1.25 | Comparator, Op Amp, Reference | Micropower Amp, Comparator & Ref | 2.5 | 12.6 | $1.50 (LTC1541CS8#PBF) |
21 | LTC1540 | 1 | 1.182 | - | Comparator, Reference | Nanopower Comparator with Reference | 2 | 11 | $1.60 (LTC1540CS8#PBF) |
22 | LT1635 | 1 | 200m | 2.5 | Op Amp, Reference | Op-Amp and Reference, LM10 Pinout | 1.2 | 11 | $1.75 (LT1635CN8#PBF) |
23 | LTC1440 | 1 | 1.182 | 1.5 | Comparator, Reference | Ultra low power comparator with reference | 2 | 11 | $1.45 (LTC1440CN8#PBF) |
24 | LTC1445 | 4 | 1.221 | 1 | Comparator, Reference | Quad Ultra low power comparators with reference | 2 | 11 | $2.25 (LTC1445CDHD#PBF) |
25 | LTC1444 | 4 | 1.221 | 1 | Comparator, Reference | Quad Ultra low power comparators with reference | 2 | 11 | $2.25 (LTC1444CDHD#PBF) |
26 | LTC1442 | 2 | 1.182 | 1 | Comparator, Reference | Dual Ultra low power comparators with reference | 2 | 11 | $2.20 (LTC1442CN8#PBF) |