Усилители с гальванической развязкой

Усилители с гальванической развязкой предлагают разработчикам источников питания более эффективную однокристальную альтернативу методам гальванической развязки на основе оптопар и шунтирующих стабилизаторов. Изолированные усилители сигнала ошибки ADuM3190 и ADuM4190 компании Analog Devices имеют ширину полосы 400 кГц, типичную начальную погрешность 0,5% при температуре 25 °C и полную погрешность 1% при работе в расширенном температурном диапазоне от -40 °C до +125 °C. Благодаря этому производители источников питания на основе AC-DC и DC-DC преобразователей могут существенно повысить быстродействие своей продукции, значительно расширить диапазон рабочих температур, а также в 5 раз сократить время переходного процесса.

Таблица выбора продукта

Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям

Семейство цифровых изоляторов iCoupler было протестировано и одобрено различными регулирующими организациями, в том числе UL, CSA, VDE, TÜV, CQC, ATEX и IECEx. В данной таблице отображены выданные этими организациями оценки безопасности для каждого продукта, а также приведены ссылки на копии действующих сертификатов безопасности.

Посмотрите таблицу оценок безопасности продуктов


EMC Resources

Whether as a component or as part of a larger system level solution, EMC compliance must be met, and the best EMC design practices occur at the start of the design. Be prepared for the certification process and get ahead of the game with our selection of resources.

Simplify your certification process

Electromagnetic Compatibility (EMC) Resources