Составные компоненты фильтров
Analog Devices предлагает широкую линейку компонентов для построения стационарных и перестраиваемых (на переключаемых конденсаторах) фильтров. Эти компоненты спроектированы для упрощения разработки фильтров нижних, верхних частот, полосовых, режекторных фильтров или всепропускающих фильтров с использованием классических реализаций (таких как Баттерворта, Кауэра, Бесселя и Чебышева).
Таблица выбора продукта
Составные компоненты фильтров
SortOrder | Part# | Comments | Filter Order (order) | Filters Per Package | Preconfigured | Fo Max (typ) (Hz) | Clock Tunable | Fo Min (typ) (Hz) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LT1568 | Two 2nd Order Stages, Excellent for Matched Pair 2-pole Butterworths | 4 | 2 | Bandpass, Lowpass | 5M | No | 100k | $4.25 (LT1568CGN#PBF) |
2 | LTC1562-2 | Continuous-Time, Four 2nd Order Filters, Center Freq Range: 20kHz to 300kHz | 8 | 4 | Universal | 300k | No | 50k | $8.95 (LTC1562CG-2#PBF) |
3 | LTC1562 | Continuous-Time, Four 2nd Order Filters, Center Freq Range: 10kHz to 150kHz | 8 | 4 | Universal | 150k | No | 10k | $8.95 (LTC1562CG#PBF) |
4 | LTC1067-50 | Rail-to-Rail, Very Low Noise, Single 3V Supply | 4 | 2 | Universal | 17k | Yes | 20 | $3.50 (LTC1067-50CS#PBF) |
5 | LTC1067 | Rail-to-Rail, Very Low Noise, Single 3V Supply | 4 | 2 | Universal | 17k | Yes | 10 | $3.50 (LTC1067CS#PBF) |
6 | LTC1068-50 | 4 Identical 2nd Order Filters, Low Noise, Center Frequency Error 0.3% | 8 | 4 | Universal | 50k | Yes | 20 | $6.35 (LTC1068-50CG#PBF) |
7 | LTC1068-25 | 4 Identical 2nd Order Filters, Low Noise, Center Frequency Error 0.3% | 8 | 4 | Universal | 50k | Yes | 40 | $6.35 (LTC1068-25CG#PBF) |
8 | LTC1068-200 | 4 Identical 2nd Order Filters, Low Noise, Center Frequency Error 0.3% | 8 | 4 | Universal | 50k | Yes | 5 | $6.35 (LTC1068-200CG#PBF) |
9 | LTC1068 | 4 Identical 2nd Order Filters, Low Noise, Center Frequency Error 0.3% | 8 | 4 | Universal | 50k | Yes | 10 | $6.15 (LTC1068CN#PBF) |
10 | LTC1264 | High Speed, 4 Identical Filters, Double-Sampling for Improved Aliasing | 8 | 4 | Universal | 200k | Yes | 50 | $9.45 (LTC1264CN#PBF) |
11 | LTC1164 | Low Noise, Low Power, Wide Dynamic Range Filter | 8 | 4 | Universal | 20k | Yes | 10 | $8.10 (LTC1164CN#PBF) |
12 | LTC1064 | Low Noise, Quad, Center Frequency Range Up to 140kHz | 8 | 4 | Universal | 100k | Yes | 10 | $8.10 (LTC1064CN#PBF) |
13 | LTC1061 | Center Frequency Up to 35kHz, Low Offset, 90dB SNR | 6 | 3 | Universal | 20k | Yes | 10 | $7.45 (LTC1061CN#PBF) |
14 | LTC1059 | Low Noise, Center Frequency Range is 0.1Hz to 40kHz, MF5 Replacement | 2 | 1 | Universal | 20k | Yes | 10 | $3.10 (LTC1059CN#PBF) |
15 | LTC1060 | Center Frequency Up to 30kHz, Improved MF10 Replacement | 4 | 2 | Universal | 20k | Yes | 10 | $3.70 (LTC1060CN#PBF) |