Токовые зеркала
Токовые зеркала компании Analog Devices – это прецизионные, обладающие большим динамическим диапазоном и широким диапазоном напряжений компоненты, используемые для контроля уровней мощности в оптических системах, смещения напряжения с функцией контроля тока, а также преобразования напряжения в ток. Наши токовые зеркала способны измерять токи в диапазоне от 3 нА до 3 мА с линейностью до 1%, и ниже. Динамический диапазон токов, обеспечиваемый нашими продуктами, составляет 120 дБ, или 6 декад, а функция защиты от перегрузки по току позволяет переключать входной вывод на землю во избежание повреждения компонента. Ухудшение динамического диапазона в нижней его части составляет всего 10 дБ при изменении температуры во всем рабочем диапазоне (от –40°C до +85°C).
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Токовые зеркала
SortOrder | Part# | BW -3 dB (typ) (Hz) | DNR (typ) (dB) | I-input (min) (A) | I-input (max) (A) | Input/Output Mirror Ratio | Nonlinearity % (typ) (%) | Vs+ (min) (V) | Vs+ (max) (V) | Is Pos (max) (A) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADL5315 | 1M | 120 | 3n | 3m | 1:1 | 0.25 | 2.7 | 8 | 10.2m | $1.95 (ADL5315ACPZ-R7) |
2 | ADL5317 | 2M | 120 | 5n | 5m | 5:1 | 0.25 | 4 | 6 | 4.5m | $4.15 (ADL5317ACPZ-REEL7) |