Усилители-интерфейсы термопар

Компания Analog Devices предлагает специализированные прецизионные усилители для интерфейса с термопарами, которые обеспечивают простое и эффективное решение для измерения температур с помощью термопар. Благодаря таким функциям, как интегрированная компенсация холодного спая и прецизионный измерительный усилитель с высоким коэффициентом усиления, эти усилители образуют полнофункциональные системы преобразования сигнала термопар в одном корпусе. Усилители сигналов термопар компании Analog Devices подходят для измерения широкого диапазона температур в различных внешних условиях. С помощью этих продуктов вы сможете уменьшить стоимость, габариты и время, затрачиваемое на проектирование схемы, в широком спектре задач и отраслей применения.
Таблица выбора продукта

Усилители-интерфейсы термопар

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#ChannelsOutput SensitivityThermocouple TypeMeasurement Range25°C Temp Error
(typ)
(Deg)
Is
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1LTC2986 10 Digital B, E, J, K, N, R, S, T -200°C to 1820°C- 15m 2.85 5.25 $16.56 (LTC2986CLX#PBF)
2LTC2984 20 Digital B, E, J, K, N, R, S, T -200°C to 1820°C- 15m 2.85 5.25 $21.43 (LTC2984CLX#PBF)
3LTC2983 20 Digital B, E, J, K, N, R, S, T -200°C to 1820°C- 15m 2.85 5.25 $19.49 (LTC2983CLX#PBF)
4AD8496 1 5 mV/°C J -40°C to 750°C 1 180µ 2.7 36 $2.36 (AD8496ARMZ)
5AD8494 1 5 mV/°C J -40°C to 750°C 1 180µ 2.7 36 $2.36 (AD8494ARMZ)
6AD8497 1 5 mV/°C K, T -200°C to 1350°C 1 180µ 2.7 36 $2.36 (AD8497ARMZ)
7AD8495Reference Circuit Available 1 5 mV/°C K, T -200°C to 1350°C 1 180µ 2.7 36 $2.36 (AD8495ARMZ)
8LT1025 1 10 mV/°C E, J, K, R, S, T CJC only 0.5 80µ 4 36 $2.55 (LT1025CN8#PBF)
9LTK001 1 10 mV/°C E, J, K, R, S, T CJC only 0.5 80µ 4 36 $3.05 (LTKA00CN8#PBF)
10AD597 1 10 mV/°C K, T -200°C to 1350°C 4 300µ 5 30 $3.12 (AD597ARZ)
11AD596 1 10 mV/°C J -40°C to 750°C 4 300µ 5 30 $10.10 (AD596AHZ)
12AD595 1 10 mV/°C K, T -200°C to 1350°C 1 300µ 5 30 $9.17 (AD595AQ)
13AD594 1 10 mV/°C J -40°C to 750°C 1 300µ 5 30 $9.17 (AD594AQ)