Детекторы мощности

Компания Analog Devices, признанный новатор и лидер в области ВЧ детекторов, предлагает широкую линейку высококачественных логарифмических усилителей и детекторов среднеквадратического значения TruPwr™. Наши логарифмические усилители, обеспечивающие измерение сигналов в спектре частот от нуля до диапазона СВЧ с динамическим диапазоном до 100 дБ и погрешностью ±2 дБ, хорошо подходят как для индикации уровня принимаемого сигнала (RSSI), так и для детектирования уровня мощности передаваемого сигнала. Детекторы среднеквадратического значения TruPwr™ решают проблему измерения сигналов сложной формы, характерных для систем с расширением спектра CDMA/W-CDMA и модуляцией КАМ высоких порядков, и вырабатывают точно масштабированное постоянное напряжение, эквивалентное среднеквадратическому уровню входного сигнала.
Таблица выбора продукта

Детекторы мощности

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Input Dynamic Range
(typ)
(dB)
Is
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1ADL5506 30M 4.5G 45 3.75m 2.5 5.5 $1.27 (ADL5506ACBZ-R7)
2HMC1094 1G 23G 50 85m 3.15 3.45-
3ADL5304--- 20.8m 4.5 5.5 $10.47 (ADL5304ACPZ-R7)
4HMC662 8G 30G 54 88m 3.15 3.45-
5HMC948 1G 23G 54 91m 3.15 3.45-
6HMC713MS8 45M 2.7G 54 17m 2.7 5.5-
7HMC713LP3E 50M 8G 54 17m 2.7 5.5-
8ADL5513 1M 4G 80 31m 2.7 5.5 $5.56 (ADL5513ACPZ-R7)
9LT5538 40M 3.8G 75 29m 3 5.25 $4.50 (LT5538IDD#PBF)
10ADN2805-------
11HMC611LP4 1M 10G 60 106m---
12ADL5519 1M 10G 62 60m 3.3 5.5 $5.04 (ADL5519ACPZ-R7)
13HMC612 50 3G 74 29m 2.7 5.5-
14HMC602 1M 8G 70 113m 3 5-
15HMC601 10M 4G 75 30m 3 5-
16HMC600 50M 4G 75 29m---
17ADL5315---- 2.7 8 $1.95 (ADL5315ACPZ-R7)
18AD8319 1M 10G 45 22m 3 5.5 $1.77 (AD8319ACPZ-R7)
19AD8317 1M 10G 55 22m 3 5.5 $3.98 (AD8317ACPZ-R2)
20LT5537 0 1G 83 13.5m 2.7 5.25 $3.03 (LT5537EDDB#TRPBF)
21AD8311 100M 2.5G 50- 2.7 5.5 $1.27 (AD8311ACBZ-P7)
22ADN2892-------
23ADN2891-------
24AD8312 50M 3.5G 45 4.2m 2.7 5.5 $1.27 (AD8312ACBZ-P7)
25ADN2890-------
26AD8318Reference Circuit Available 1M 8G 70 68m 4.5 5.5 $5.05 (AD8318ACPZ-REEL7)
27LT5534 50M 3G 60 7m 2.7 5.25 $4.56 (LT5534ESC6#TRPBF)
28ADL5310--- 9.5m 3 12 $11.47 (ADL5310ACPZ-REEL7)
29ADL5306--- 5.4m 3 5.5 $4.75 (ADL5306ACPZ-REEL7)
30AD8305--- 5.4m 3 12 $7.90 (AD8305ACPZ-RL7)
31LT5504 800M 2.7G 75 14.7m 2.7 5.25 $6.50 (LT5504EMS8#PBF)
32AD8304--- 4.5m 3 5.5 $12.65 (AD8304ARUZ)
33AD8302 0 2.7G 60 19m 2.7 5.5 $12.14 (AD8302ARUZ)
34AD8315 100M 2.5G 50- 2.7 5.5 $4.00 (AD8315ACPZ-REEL7)
35AD8314 100M 2.7G 45 4.5m 2.7 5.5 $1.10 (AD8314ACPZ-RL7)
36AD8310 0 440M 95 8m 2.7 5.5 $4.00 (AD8310ARMZ)
37AD8306 5M 400M 100 16m 2.7 6.5 $14.67 (AD8306ACHIPS)
38AD8313 100M 2.5G 70 13.7m 2.7 5.5 $7.99 (AD8313ARMZ)
39AD8309 5M 500M 100 16m 2.7 6.5 $7.84 (AD8309ARUZ)
40AD8307 0 500M 92 8m 2.7 5.5 $6.07 (AD8307ANZ)
41AD641 0 250M 44 35m 4.5 7.5 $32.82 (AD641ANZ)
42AD640 0 120M 50 35m 4.5 7.5 $36.48 (AD640JNZ)