Детекторы на основе SDLVA

Логарифмические видеоусилители последовательного обнаружения (SDLVA) компании Analog Devices способны измерять мощность радиосигнала на частотах от <1 ГГц до десятков ГГц. Они имеют плоскую АЧХ и более быстрые время нарастания и время спада по сравнению с другими детекторами радиосигналов. Эти микросхемы поставляются как в виде некорпусированных кристаллов, так и в компактных керамических корпусах SMT. Детекторы на основе SDLVA идеально подходят для использования в таких приложениях, как радары, радиотехническая разведка, радиоэлектронная борьба, приемники для измерения мгновенной частоты, радиопеленгаторные приемники, а также широкополосные контрольно-измерительные приборы.
Таблица выбора продукта

Детекторы на основе SDLVA

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Input Dynamic Range
(typ)
(dB)
Temp Drift
(typ)
(dB)
RF Threshold
(typ)
(dBm)
Vs
(typ)
(V)
Is
(typ)
(A)
Price (1000+)
($ US)
1HMC1013 500M 18.5G 67 0.5 -62 3.3 183m-
2HMC913LC4B 0.6G 20G 59- -54 3.3 80m-
3HMC913-Die 0.6G 20G 59 1.5 -54 3.3 80m-
4HMC813LC4B 1G 20G 55 0.5 -53 3.3 150m-
5HMC813-Die 1G 26G 55 0.5 -53 3.3 150m-
6HMC613 100M 20G 59 0.5 -54 3.3 83m-