Детекторы огибающей и пиковые детекторы
Компоненты семейства детекторов огибающей и пиковых детекторов компании Analog Devices обеспечивают мгновенное обнаружение и измерение амплитуды сигнала в широком частотном диапазоне: от 0 Гц до десятков ГГц. Эти устройства с быстрым откликом и температурной компенсацией имеют различные форматы предоставления выходных данных, например, мгновенное напряжение огибающей, регистрация пиковых значений или цифровая индикация при обнаружении порога.
Детекторы огибающей и пиковые детекторы идеально подходят для применения в таких приложениях, как отслеживание огибающей в системе управления смещением усилителя мощности, обнаружение импульсов, защита входов приемников и усилителей мощности, коррекция утечки гетеродина в квадратурных модуляторах и радиоэлектронная борьба.
Детекторы огибающей и пиковые детекторы идеально подходят для применения в таких приложениях, как отслеживание огибающей в системе управления смещением усилителя мощности, обнаружение импульсов, защита входов приемников и усилителей мощности, коррекция утечки гетеродина в квадратурных модуляторах и радиоэлектронная борьба.
Таблица выбора продукта
Детекторы огибающей и пиковые детекторы
SortOrder | Part# | Freq Response RF (min) (Hz) | Freq Response RF (max) (Hz) | Input Dynamic Range (typ) (dB) | Temp Drift (typ) (dB) | Is (typ) (A) | Vs+ (min) (V) | Vs+ (max) (V) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADL6012 | 2G | 67G | 40 | 1 | 28.6m | 3.15 | 5.25 | $42.76 (ADL6012ACPZN) |
2 | ADL6010S | 500M | 43.5G | 45 | 0.3 | 3m | 4.78 | 5.25 | - |
3 | ADL5910 | 0 | 6G | 45 | 0.5 | 3.5m | 3.15 | 3.45 | $1.95 (ADL5910ACPZN-R7) |
4 | ADL5904![]() | 0 | 6G | 45 | 0.5 | 3.5m | 3.15 | 3.45 | $2.30 (ADL5904ACPZN-R7) |
5 | ADL6010![]() | 500M | 43.5G | 45 | 0.3 | 3m | 4.78 | 5.25 | - |
6 | HMC1120 | 0 | 3.9G | 72 | 0.5 | 70m | 3.15 | 3.45 | - |
7 | HMC7447 | 71G | 86G | 24 | 0.5 | - | 3 | 5 | - |
8 | ADL5511 | 0 | 6G | 47 | 0.1 | 21.5m | 4.75 | 5.25 | $7.33 (ADL5511ACPZ-R7) |
9 | HMC1030 | 0 | 3.9G | 69 | 0.5 | 143m | 5 | 5 | - |
10 | LTC5564 | 600M | 15G | 40 | 2 | 44m | 3.1 | 5.5 | $2.90 (LTC5564IUD#PBF) |
11 | HMC1021 | 0 | 3.9G | 70 | 0.5 | 75m | 4.5 | 5.5 | - |
12 | ADL5502![]() | 450M | 6G | 35 | 0.1 | 3m | 2.5 | 3.3 | $5.97 (ADL5502ACBZ-P7) |
13 | LTC5536 | 600M | 7G | 38 | 1 | 2.1m | 2.7 | 5.5 | $2.31 (LTC5536ES6#TRPBF) |
14 | LTC5535 | 600M | 7G | 42 | 1 | 2m | 2.7 | 5.5 | $1.61 (LTC5535ES6#TRPBF) |
15 | LTC5530 | 300M | 7G | 42 | 1.2 | 500µ | 2.7 | 6 | $1.36 (LTC5530ES6#TRPBF) |
16 | LTC5533 | 300M | 11G | 40 | 1 | 900µ | 2.7 | 6 | $3.20 (LTC5533EDE#PBF) |
17 | LTC5532ES6 | 300M | 7G | 42 | 1.2 | 500µ | 2.7 | 6 | $1.56 (LTC5532ES6#TRPBF) |
18 | LTC5532EDC | 300M | 12G | 42 | 1.2 | 500µ | 2.7 | 6 | $1.76 (LTC5532EDC#TRPBF) |
19 | LTC5531 | 300M | 7G | 42 | 1.2 | 500µ | 2.7 | 6 | $1.31 (LTC5531ES6#TRPBF) |
20 | LTC5509 | 300M | 3G | 36 | 0.5 | 580µ | 2.7 | 6 | $1.41 (LTC5509ESC6#TRPBF) |
21 | LTC5507 | 100k | 1G | 48 | 1 | 550µ | 2.7 | 6 | $1.51 (LTC5507ES6#TRPBF) |
22 | LTC4401-2 | 300M | 2G | - | - | 1m | 2.7 | 6 | - |
23 | LTC5508 | 300M | 7G | 44 | 2 | 550µ | 2.7 | 6 | $1.51 (LTC5508ESC6#TRPBF) |
24 | LTC5505-2 | 300M | 3.5G | 44 | 1 | 500µ | 2.7 | 6 | $1.19 (LTC5505-2ES5#TRPBF) |
25 | LTC5505-1 | 300M | 3G | 46 | 1 | 500µ | 2.7 | 6 | $1.20 (LTC5505-1ES5#TRPBF) |