Микросхемы высокочастотного (ВЧ) интерфейса для фазированных антенных решеток (МШУ, усилители мощности, переключатели)

Analog Devices предлагает интегрированные интерфейсные микросхемы для фазированных антенных решеток, которые представляют собой простые в использовании компактные решения. Интерфейсные микросхемы Analog Devices могут подключаться к микросхемам формирования диаграммы направленности компании Analog Devices (таким как ADAR1000) для создания антенн с аналоговым способом формирования диаграммы направленности или приемопередатчикам / преобразователям данных для создания антенн с цифровым способом формирования диаграммы направленности. Эти интерфейсные микросхемы, которые могут подключаться к антенному элементу радиолокационного устройства, содержат в себе усилитель мощности, малошумящий усилитель и высокочастотный ключ для переключения между трактами приема и передачи. Компактные размеры и простота использования этих продуктов позволяют разрабатывать плоскопанельные решетки, которые ранее было очень трудно разработать с помощью стандартных однофункциональных компонентов. Новые продукты содержат в себе не только МШУ, усилители мощности и высокочастотные ключи, но и все цепи пассивных элементов, необходимые для использования этих компонентов. Некоторые из этих компонентов могут использоваться в оборудовании с непрерывным излучением, таком как коммуникационные каналы передачи данных, а также в импульсных РЛС.

Phased Array RF Front End ICs (LNA, PA, Switch)

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device ConfigurationRF FeaturesFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
NF
(typ)
(dB)
Price (1000+)
($ US)
1ADTR1107 Single-Channel High Power SPDT, LNA, PA 6G 18G 2.3 $93.44 (ADTR1107ACCZ)