Усилители с входным каскадом на полевых транзисторах JFET

Усилители с входным каскадом на полевых транзисторах JFET, или быстродействующие (> 50 МГц) FastFET™, компании Analog Devices обеспечивают высокий входной импеданс и очень низкий входной ток смещения в быстродействующих схемах. Большинство наших ОУ с входным каскадом на полевых транзисторах имеют широкий диапазон напряжений питания от +5 В до ±12 В и rail-to-rail выходные каскады (диапазон выходных напряжений включает напряжения питания), что дает широкий динамический диапазон.