Обзор
Особенности и преимущества
- Single Supply Operation
- Low Supply Current: 700 µA Max
- Wide Gain Range: 1 to 1000
- Low Offset Voltage: 150 µV Max
- Zero-In/Zero-Out
- Single-Resistor Gain Set
- 8-Lead Mini-DIP and SO Packages
Подробнее о продукте
The AMP04 is a single-supply instrumentation amplifier designed to work over a +5 volt to ±15 volt supply range. It offers an excellent combination of accuracy, low power consumption, wide input voltage range, and excellent gain performance.Gain is set by a single external resistor and can be from 1 to 1000. Input common-mode voltage range allows the AMP04 to handle signals with full accuracy from ground to within 1 volt of the positive supply. And the output can swing to within 1 volt of the positive supply. Gain bandwidth is over 700 kHz. In addition to being easy to use, the AMP04 draws only 700 µA of supply current.
For high resolution data acquisition systems, laser trimming of low drift thin-film resistors limits the input offset voltage to under 150 µV, and allows the AMP04 to offer gain nonlinearity of 0.005% and a gain tempco of 30 ppm/°C.
A proprietary input structure limits input offset currents to less than 5 nA with drift of only 8 pA/°C, allowing direct connection of the AMP04 to high impedance transducers and other signal sources.
The AMP04 is specified over the extended industrial (-40°C to +85°C) temperature range. AMP04s are available in plastic and ceramic DIP plus SO-8 surface mount packages.
Contact your local sales office for MIL-STD-883 data sheet and availability.
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (9)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
AMP04 SPICE Macro Models
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.