Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокий КОСС: 100 дБ, тип.
  • Малая нелинейность: 0.001%, макс.
  • Низкие искажения: 0.001%, тип.
  • Широкая полоса: 3 МГц, тип.
  • Высокая скорость нарастания: 9.5 В/мкс, тип.
  • Короткое время установления (до 0.01%): 1 мкс, тип.
  • Низкая стоимость

Подробнее о продукте

AMP03 - это монолитный, быстродействующий дифференциальный усилитель с единичным коэффициентом усиления. Благодаря интеграции цепочки тонкопленочных резисторов с согласованными характеристиками AMP03 обеспечивает стабильность работы в диапазоне температур, не требуя применения дорогостоящих внешних компонентов. AMP03 представляет собой базовый составной блок для построения усилителей разностного сигнала и инструментальных усилителей.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь