Обзор

Особенности и преимущества

  • Малое напряжение смещения: 100 мкВ, макс.
  • Малый дрейф: 2 мкВ/°C, макс.
  • Широкий диапазон коэффициентов усиления: от 1 до 10000
  • Высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала: 115 дБ, мин.
  • Широкая полоса (G = 1000): 200 кГц, тип.
  • Погрешность установки коэффициента усиления: 0.5%, макс.
  • Установка коэффициента усиления одним резистором
  • Защита входного каскада от перегрузки по напряжению
  • Низкая стоимость
  • Доступен в бескорпусном исполнении

Подробнее о продукте

AMP-02 – это первый прецизионный инструментальный усилитель в 8-выводном корпусе. Коэффициент усиления AMP-02 задается при помощи одного внешнего резистора и может принимать значения от 1 до 10000. Для работы в конфигурации с единичным усилением внешний задающий усиление резистор не требуется. AMP-02 имеет схему защиты по входу, которая позволяет воспринимать входные напряжения, выходящие на 60 В за пределы напряжений питания, без повреждения устройства.

При помощи лазерной подгонки входное напряжение смещения снижено до уровня менее 100 мкВ. Выходное напряжение смещения составляет менее 4 мВ, а погрешность коэффициента усиления – менее 0.5% при коэффициенте усиления 1000. Благодаря патентованной технологии изготовления тонкопленочных резисторов компании PMI температурный коэффициент усиления поддерживается на уровне менее 50 ppm/°C.

Архитектура AMP-02 обеспечивает очень широкую полосу в широком диапазоне коэффициентов усиления. Благодаря скорости нарастания более 4 В/мкс усилитель идеально подходит для быстродействующих систем сбора данных.

Компонент имеет вывод опорного напряжения, при помощи которого выходной сигнал может быть смещен относительно внешнего уровня постоянного напряжения. Этот вывод может при необходимости использоваться для коррекции смещения или преобразования уровня сигнала. В 8-выводном корпусе сигнал измерения соединен с выходом усилителя внутренней связью.

Если вам необходим инструментальный усилитель с еще большей точностью, ознакомьтесь с техническим описанием AMP-01.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Калькулятор погрешности инструментального усилителя

Эти инструменты помогут оценить влияние погрешностей на вашу схему с инструментальным усилителем. В калькулятор вводятся входные параметры, такие как температура, коэффициент усиления, входное напряжение и импеданс источника, для расчета погрешностей, которые могут оказать влияние на всю схему.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь