Обзор

Особенности и преимущества

  • Малое напряжение смещения: 50 мкВ, макс.
  • Очень малый дрейф напряжения смещения: 0.3 мкВ/°C, макс.
  • Низкий шум: размах 0.12 мкВ (от 0.1 Гц до 10 Гц)
  • Превосходная нагрузочная способность: ±10 В при ±50 мА
  • Стабильность при емкостной нагрузке до 1 мкФ
  • Диапазон коэффициента усиления: от 0.1 до 10000
  • Превосходная линейность: 16-битная точность при G = 1000
  • Высокий КОСС: 125 дБ, мин. (G = 1000)
  • Малый ток смещения: 4 нА, макс.
  • Может быть сконфигурирован как прецизионный ОУ
  • Отключение выходного каскада при перегреве
  • Доступен в бескорпусном исполнении

Подробнее о продукте

AMP01– это монолитный инструментальный усилитель, предназначенный для прецизионных систем сбора данных и измерительных систем. Архитектура компонента совмещает в себе типичные черты инструментального усилителя и выходной каскад с высоким током. Выходной сигнал остается стабильным при высоких емкостных нагрузках (1 мкФ), что является уникальной особенностью для инструментального усилителя. Благодаря этому AMP01 способен усиливать слабые сигналы для передачи через длинные кабели без применения выходного буфера. Выходной каскад можно сконфигурировать как генератор напряжения или тока.

Компонент обладает очень низким входным напряжением смещения (20 мкВ), за счет чего фактически исключается необходимость в коррекции при помощи внешнего потенциометра. Изменения температуры оказывают минимальное влияние на напряжение смещения; типичное значение ТК VIOS составляет 0.15 мкВ/°C. Превосходные показатели низкочастотного шума достигаются при минимальном ухудшении защиты входного каскада. Ток смещения имеет очень низкий уровень – менее 10 нА в военном температурном диапазоне. Компонент одновременно поддерживает высокое ослабление синфазного сигнала (130 дБ), линейность, достаточную для 16-разрядного преобразования, при коэффициенте усиления 1000 и пиковый выходной ток 50 мА. Комбинация этих характеристик делает данный инструментальный усилитель на один шаг ближе к идеальному усилителю.

Превосходные статические характеристики дополняются высокими динамическими характеристиками. AMP01 обладает скоростью нарастания 4.5 В/мкс при емкостной нагрузке до 15 мкФ, временем установления 50 мкс в пределах погрешности 0.01% при коэффициенте усиления 1000 и произведением ширина полосы на коэффициент усиления 26 МГц. Благодаря этим особенностям AMP01 идеально подходит для быстродействующих систем сбора данных.

Коэффициент усиления задается в диапазоне от 0.1 до 10000 при помощи отношения номиналов двух внешних резисторов. Во всем диапазоне коэффициентов усиления поддерживается очень низкий ТК коэффициента усиления (10 ppm/°C). В спецификации компонента даны гарантированные значения размаха выходного напряжения при трех вариантах сопротивления нагрузки: 50 Ом, 500 Ом и 2 кОм. При нагрузке 500 Ом полный размах выходного напряжения составляет ±13.0 В, минимум. Схема отключения при перегреве предотвращает повреждение выходных транзисторов в условиях перегрузки.

AMP01 можно также сконфигурировать как высококачественный операционный усилитель. Во многих задачах AMP01 может быть использован вместо комбинации операционного усилителя/мощного буфера.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

In-Amp Error Calculator

These tools will help estimate error contributions in your instrumentation amplifier circuit. It uses input parameters such as temperature, gain, voltage input, and source impedance to determine the errors that can contribute to your overall design.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь