Обзор

Особенности и преимущества

  • High performance, in-plane roll rate gyroscope
  • Temperature compensated, high precision offset and sensitivity performance
  • 2°/sec rms maximum gyroscope noise
  • Serial port interface (SPI) digital output with 16-bit data word
  • <20 mA quiescent current consumption
  • 3.3 V and 5 V operation
  • −40°C to +105°C temperature range
  • 16-lead SOIC_CAV surface-mount package for in-plane roll rate sensing
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The ADXRS910 is a high performance in-plane gyroscope, designed for automotive rollover detection applications. The ADXRS910 also has an internal temperature sensor that is used to compensate offset and sensitivity performance, providing excellent stability over the −40°C to +105°C temperature range.

The gyroscope provides a full-scale range of ±300°/sec with a sensitivity of 80 LSB/°/sec. Its resonating disk sensor structure enables angular rate measurement around an in-plane axis. The −3 dB filter corner frequency can be selected to be 27.6 Hz, 51.3 Hz, 109 Hz, or 196.8 Hz. The sensor data output from the device is a 16-bit, twos complement word contained in a 32-bit SPI transaction. SPI communications are compatible up to 10 MHz.

The ADXRS910 is available in a 16-lead inverted SOIC package. The ADXRS910 is specified to operate at 3.3 V and 5 V, with less than 20 mA of current consumption. Its specifications are valid over the −40°C to +105°C temperature range.

Applications

  • Rollover detection

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.