Обзор

Особенности и преимущества

  • Превосходная стабильность смещения нуля в диапазоне температур
  • Высокий коэффициент ослабления вибраций в широком диапазоне частот
  • Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
  • Цифровой выходной порт SPI, 16-разрядный формат слова данных
  • Низкий шум
  • Непрерывное самотестирование
  • Функции защиты от повреждения
  • Датчик температуры
  • Работа от напряжений питания 3.3 В и 5 В
  • Температурный диапазон от −40°C до +105°C
  • Миниатюрный, низкопрофильный корпус SOIC промышленного стандарта для измерения угловой скорости по углу рыскания (ось Z)
  • Инновационный керамический корпус с вертикальным монтажом (VMP) для измерения угловой скорости по углу крена и тангажа
  • Протестирован для использования в автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

ADXRS800 - это датчик угловой скорости (гироскоп), предназначенный для систем электронного управления стабильностью автомобиля, обнаружения переворачивания транспортного средства и других задач, требующих высокой точности измерений. Усовершенствованная дифференциальная архитектура с четырьмя датчиками ослабляет влияние линейного ускорения, позволяя использовать ADXRS800 в средах с жесткими рабочими условиями, где присутствуют ударные нагрузки и вибрации.

Архитектура ADXRS800 обладает функцией непрерывного внутреннего самотестирования. Целостность электромеханической системы проверяется путем прикладывания к измерительной структуре высокочастотного электростатического воздействия. Порождаемый этим воздействием сигнал угловой скорости можно отделить от полезного сигнала измеряемой угловой скорости, сосредоточенного в основной полосе частот, и проанализировать внутренними средствами.

ADXRS800 способен измерять угловую скорость в диапазоне до ±300°/с. Показания угловой скорости выдаются в виде 16-разрядного слова в составе 32-разрядного сообщения через порт SPI.

ADXRS800 выпускается в пластиковом 16-выводном корпусе SOIC (SOIC_CAV) и корпусе с вертикальной установкой, который поддерживает технологию поверхностного монтажа. Компонент способен работать в широком диапазоне напряжений питания (от 3.3 В до 5 В) и температур (от −40°C до 105°C).

Области применения

  • Электронные системы контроля стабильности
  • Высокоточная стабилизация платформ

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADXRS800 Обсуждения

ADXRS800 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.