Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональный гироскоп на одном кристалле
  • Измерение угловой скорости относительно оси Z (угол рыскания)
  • Высокий коэффициент ослабления вибраций в широком диапазоне частот
  • Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
  • Изменение сигнала пропорционально приложенному напряжению питания
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Рабочий температурный диапазон от -40°C до 105°C
  • Самотестирование под управлением цифровой команды
  • Миниатюрный и очень легкий (<0.15 см3, <0.5 грамм)
  • Выход датчика температуры
  • Соответствует требованиям RoHS

Подробнее о продукте

ADXRS652 - это полнофункциональный датчик угловой скорости (гироскоп), который изготавливается с использованием технологии поверхностной механической микрообработки компании Analog Devices. Применение этой технологии позволило интегрировать полнофункциональный, недорогой датчик угловой скорости со всеми необходимыми электронными схемами на одном кристалле. При производстве данного компонента применяется проверенный годами надежной работы патентованный технологический процесс серийного изготовления ИМС BiMOS.

ADXRS652 представляет собой гироскоп для промышленных применений, который обладает стопроцентной функциональной совместимостью, совместимостью по выводам, идентичным корпусом и идентичными температурными показателями с гироскопами ADXRS620 и ADXRS622, предназначенными для автомобильной отрасли. Гироскопы для автомобильной промышленности подвергаются более тщательному тестированию минимальных и максимальных значений характеристик.

Выходной сигнал, RATEOUT (1B, 2A), представляет собой напряжение, которое пропорционально угловой скорости относительно оси, ориентированной по нормали к поверхности корпуса. Выходной сигнал также изменяется пропорционально приложенному к микросхеме опорному напряжению питания. Ширина полосы задается внешним конденсатором. Для нормальной работы микросхемы также требуется подключение дополнительных внешних конденсаторов.

Компонент имеет выход сигнала температурного датчика, который может быть использован для температурной компенсации. Два цифровых входа автоматического тестирования предназначены для электромеханического возбуждения датчика в целях проверки корректности работы самого датчика и схем аналогового преобразования сигнала. ADXRS652 выпускается в корпусе BGA, имеющем габариты 7 мм × 7 мм × 3 мм.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.