Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокий коэффициент ослабления вибраций в широком диапазоне частот
  • Очень короткое время запуска: 3 мс
  • Возможность расширения диапазона измерений до ±50000°/с
  • Выдерживает ударные нагрузки до 10000 g
  • Изменение сигнала пропорционально приложенному напряжению питания
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Измерение угловой скорости относительно оси Z (угол рыскания)
  • Рабочий температурный диапазон от −40°C до +105°C
  • Самотестирование под управлением цифровой команды
  • Миниатюрный и очень легкий (<0.15 см3, <0.5 грамм)
  • Выход датчика температуры
  • Соответствует требованиям RoHS

Подробнее о продукте

Семейство гироскопов с ослаблением вибраций и низким уровнем шума для измерения скорости по углу рыскания ADXRS64x предназначено для модернизации существующих проектов на основе компонентов семейства ADXRS62x.

ADXRS649 имеет идентичный корпус и совместим по выводам с гироскопами семейства ADXRS62x, обеспечивая при этом максимальный доступный на сегодняшний день диапазон измеряемых угловых скоростей (±20000°/с) и короткое время запуска при включении питания (3 мс). Диапазон измерения может быть расширен до ±50000°/с путем добавления внешнего резистора. Компонент идеально подходит для задач, в которых требуется исключительно широкий диапазон измеряемых угловых скоростей.

ADXRS649 - это полнофункциональный датчик угловой скорости (гироскоп), который изготавливается с использованием комбинации патентованной технологии поверхностной механической микрообработки и технологии серийного производства ИМС BiMOS компании Analog Devices. Применение этих технологий позволило создать полнофункциональный гироскоп на одном кристалле. Усовершенствованная дифференциальная архитектура с четырьмя датчиками ослабляет влияние линейного ускорения, что позволяет ADXRS649 обеспечивать высокую точность измерения угловой скорости в средах с жесткими рабочими условиями, где присутствуют ударные нагрузки и вибрации.

Выходной сигнал, RATEOUT (1B, 2A), представляет собой напряжение, которое пропорционально угловой скорости относительно оси, ориентированной по нормали к поверхности корпуса. Выходной сигнал также изменяется пропорционально приложенному к микросхеме опорному напряжению питания. Ширина полосы задается внешним конденсатором. Диапазон измерения можно расширить до ±50,000°/с путем добавления внешнего резистора.

Малый потребляемый ток (3.5 mA) обеспечивает очень низкое общее энергопотребление, а крайне малое время запуска (3 мс) позволяет максимально быстро получать достоверные показания после включения питания. ADXRS649 может работать от пары круглых батареек типа CR2032 в течение трех месяцев при частоте обновления показаний 10 отсчетов в секунду.

Компонент имеет выход сигнала температурного датчика, который может быть использован для температурной компенсации. Два цифровых входа автоматического тестирования предназначены для электромеханического возбуждения датчика в целях проверки корректности работы самого датчика и схем аналогового преобразования сигнала. ADXRS649 выпускается в корпусе CBGA, имеющем габариты 7 мм × 7 мм × 3 мм.

Области применения

  • Спортивный инвентарь
  • Промышленные системы
  • Стабилизация платформ
  • Тахометры для измерения высоких скоростей вращения

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.