Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональный гироскоп на одном кристалле
  • Измерение угловой скорости относительно оси Z (угол рыскания)
  • Стабильность смещения 12°/час
  • Случайный уход по углу 0.01°/√с
  • Высокий коэффициент ослабления вибраций в широком диапазоне частот
  • Возможность расширения диапазона измерений до ±450°/с
  • Выдерживает ударные нагрузки до 10000 g
  • Изменение сигнала пропорционально приложенному напряжению питания
  • Работа от одного напряжения питания 6 В
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
ADXRS646-EP может быть использован в оборонной и авиационно-космической промышленности (AQEC)
  • Загрузите техническое описание ADXRS646-EP (pdf, на англ. яз.)
  • Военный температурный диапазон: от −55°C до +105°C
  • Контролируемый процесс изготовления
  • Одна площадка сборки и испытания
  • Одна производственная площадка
  • Расширенные параметры уведомления об изменениях продукта
  • Данные квалификационных испытаний доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют V62/14618 DSCC

Подробнее о продукте

Семейство гироскопов с ослаблением вибраций и низким уровнем шума для измерения скорости по углу рыскания ADXRS64x предназначено для модернизации существующих проектов на основе компонентов семейства ADXRS62x.

ADXRS646 имеет идентичный корпус и совместим по выводам с гироскопами семейства ADXRS62x. Он обладает диапазоном измерений ±250°/с, , шириной полосы 1 кГц, дрейфом 12°/час и низким широкополосным шумом, малой чувствительностью к ускорению (0.015°/с/g) и коэффициентом ослабления вибраций 0.0001°/с/g², что делает его идеальным выбором для задач высокоточной навигации и стабилизации платформ.

ADXRS646 - это полнофункциональный датчик угловой скорости (гироскоп), который изготавливается с использованием патентованной технологии поверхностной механической микрообработки BiMOS компании Analog Devices. Применение этой технологии позволило создать полнофункциональный гироскоп на одном кристалле. Усовершенствованная дифференциальная архитектура с четырьмя датчиками ослабляет влияние линейного ускорения и вибраций, что позволяет ADXRS646 обеспечивать измерение угловой скорости в средах с жесткими рабочими условиями, где присутствуют ударные нагрузки и вибрации.

Выходной сигнал, RATEOUT (1B, 2A), представляет собой напряжение, которое пропорционально угловой скорости относительно оси, ориентированной по нормали к поверхности корпуса. Минимальный диапазон измерений составляет ±250°/с. Выходной сигнал также изменяется пропорционально приложенному к микросхеме опорному напряжению питания. Для работы компонента требуется применение дополнительных внешних конденсаторов.

Компонент имеет выход сигнала температурного датчика, который может быть использован для температурной компенсации. Два цифровых входа автоматического тестирования предназначены для электромеханического возбуждения датчика в целях проверки корректности работы самого датчика и схем аналогового преобразования сигнала. ADXRS646 выпускается в корпусе BGA, имеющем габариты 7 мм × 7 мм × 3 мм.

Области применения

  • Промышленные системы
  • Измерения в жестких окружающих средах
  • Стабилизация платформ

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.