Обзор
Особенности и преимущества
- Innovative ceramic vertical mount package can be oriented for pitch or roll rate response
- Wide temperature range: −40°C to +175°C
- Long life: guaranteed 1000 hours at TA = 175°C
- High vibration rejection over wide frequency
- 10,000 g powered shock survivability
- Ratiometric to referenced supply
- 5 V single-supply operation
- Self-test on digital command
- Temperature sensor output
Подробнее о продукте
The ADXRS645 is a high performance angular rate sensor with excellent vibration immunity for use in high temperature environments. The ADXRS645 is manufactured using the Analog Devices, Inc., patented high volume BiMOS surface-micromachining process with years of proven field reliability. An advanced, differential, quad sensor design provides superior acceleration and vibration rejection.The output signal, RATEOUT, is a voltage proportional to the angular rate about the axis normal to the package lid. The measurement range is a minimum of ±2000°/sec, and may be extended to ±5000°/sec with the addition of a single external resistor. The output is ratiometric with respect to a provided reference supply. Other external capacitors are required for operation.
A temperature output is provided for compensation techniques. Two digital self-test inputs electromechanically excite the sensor to test proper operation of both the sensor and the signal conditioning circuits. The ADXRS645 is available in a 8 mm × 9 mm × 3 mm, 15-lead brazed lead tri in-line package.
Applications
- Down hole measurements for geological exploration
- Extreme high temperature industrial applications
- Severe mechanical environments
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.