Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональный гироскоп на одном кристалле
  • Измерение угловой скорости относительно оси Z (угол рыскания)
  • Высокий коэффициент ослабления вибраций в широком диапазоне частот
  • Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
  • Изменение сигнала пропорционально приложенному напряжению питания
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Работа при температуре 105°C
  • Самотестирование под управлением цифровой команды
  • Миниатюрный и очень легкий (< 0.15 см3, < 0.5 грамм)
  • Выход датчика температуры
  • Соответствует требованиям RoHS

Подробнее о продукте

ADXRS620 - это полнофункциональный датчик угловой скорости (гироскоп), который изготавливается с использованием технологии поверхностной механической микрообработки компании Analog Devices. Применение этой технологии позволило интегрировать полнофункциональный, недорогой датчик угловой скорости со всеми необходимыми электронными схемами на одном кристалле. При производстве данного компонента применяется тот же технологический процесс серийного изготовления ИМС BiMOS, который используется при производстве высоконадежных акселерометров для автомобильных подушек безопасности.

ADXRS620 представляет собой гироскоп для автомобильной отрасли, который обладает стопроцентной функциональной совместимостью, совместимостью по выводам, идентичным корпусом и идентичными температурными показателями с гироскопом ADXRS652, предназначенным для промышленных применений. Гироскопы для автомобильной промышленности подвергаются более тщательному тестированию минимальных и максимальных значений характеристик.

Выходной сигнал, RATEOUT (1B, 2A), представляет собой напряжение, которое пропорционально угловой скорости относительно оси, ориентированной по нормали к поверхности корпуса. Показания датчика также изменяются пропорционально приложенному к микросхеме опорному напряжению питания. Коэффициент масштабирования выходного сигнала можно уменьшить при помощи одного внешнего резистора. Ширина полосы задается внешним конденсатором. Для нормальной работы микросхемы также требуется подключение дополнительных внешних конденсаторов.

Компонент имеет выход сигнала температурного датчика, который может быть использован для температурной компенсации. Два цифровых входа автоматического тестирования предназначены для электромеханического возбуждения датчика в целях проверки корректности работы самого датчика и схем аналогового преобразования сигнала. ADXRS620 выпускается в керамическом корпусе BGA, имеющем габариты 7 мм × 7 мм × 3 мм.

Области применения

  • Обнаружение переворачивания транспортного средства
  • Инерциальные измерительные модули
  • Стабилизация платформ

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.