Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональный гироскоп на одном кристалле
  • Диапазон измеряемых угловых скоростей ±300°/c
  • Крайне высокое ослабление вибраций: 0.01°/c/g
  • Превосходная стабильность смещения нуля 16°/час
  • Внутренняя температурная компенсация
  • Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
  • Цифровой выходной порт SPI, 16-разрядный формат слова данных
  • Низкий шум и малое энергопотребление
  • Работа от напряжений питания в диапазоне 3.3 В -5 В
  • Рабочий температурный диапазон от -40°C до + 105°C
  • Миниатюрный, легкий корпус, отвечающий требованиям RoHS
  • Два варианта корпуса:
    • Недорогой корпус SOIC_CAV для измерения угловой скорости по углу рыскания (ось Z)
    • Инновационный керамический корпус с вертикальным монтажом (LCC_V) для измерения угловой скорости по углу крена, тангажа или рыскания

Подробнее о продукте

ADXRS453 - это датчик угловой скорости (гироскоп), предназначенный для промышленных, измерительных систем и систем стабилизации, работающих в условиях повышенных вибраций. Усовершенствованная дифференциальная архитектура с четырьмя датчиками ослабляет влияние линейного ускорения, что позволяет ADXRS453 обеспечивать высокую точность измерения угловой скорости в средах с жесткими рабочими условиями, где присутствуют ударные нагрузки и вибрации.

Архитектура ADXRS453 обладает функцией непрерывного внутреннего самотестирования. Целостность электромеханической системы проверяется путем прикладывания к измерительной структуре высокочастотного электростатического воздействия. Порождаемый этим воздействием сигнал угловой скорости можно отделить от полезного сигнала измеряемой угловой скорости, сосредоточенного в основной полосе частот, и проанализировать внутренними средствами.

ADXRS453 способен измерять угловую скорость в диапазоне до ±300°/c. Показания угловой скорости выдаются в виде 16-разрядного слова в составе 32-разрядного сообщения через порт SPI.

ADXRS453 выпускается в пластиковом 16-выводном корпусе SOIC (SOIC_CAV) и корпусе с вертикальной установкой (LCC_V), который поддерживает технологию поверхностного монтажа. Компонент способен работать в широком диапазоне напряжений питания (от 3.3 В до 5 В).

Области применения

  • Измерение вращения в средах с высоким уровнем вибраций
  • Измерение вращения в промышленной и измерительной технике
  • Высокоточная стабилизация платформ

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.