Обзор

Особенности и преимущества

  • MEMS roll and pitch angular rate sensor (gyroscope)
  • Range options: ±125°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, or ±2000°/sec
  • Ultralow noise: 0.003°/sec/√Hz (±125°/sec)
  • High vibration rejection over a wide frequency range
  • Power saving standby mode
    • 80 μA typical supply current in standby mode
    • Fast start-up time from standby mode: <30 ms
  • Low delay of <1 ms for a 30 Hz input at the widest bandwidth setting
  • SPI digital output
  • Programmable high-pass and low-pass filters
  • 2000 g acceleration, 0.5 ms
  • 2.7 V to 5 V operating voltage range
  • −40°C to +105°C operation
  • 4.50 mm × 5.80 mm × 1.30 mm, 18-terminal LGA_CAV

Подробнее о продукте

The ADXRS295 is a high performance MEMS roll and pitch angular rate sensor (gyroscope) for use in stabilization applications.

The ADXRS295 provides four measurement range options: ±125°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, and ±2000°/sec. Angular rate data is formatted as 16-bit twos complement and is accessible through a serial peripheral interface (SPI) digital interface. The ADXRS295 exhibits a low noise floor of 0.003°/sec/√Hz and features programmable high-pass and low-pass filters.

The ADXRS295 is available in a 4.50 mm × 5.80 mm × 1.30 mm, 18-terminal chip array small outline no lead cavity (LGA_CAV) package.

Applications

  • Inertial measurement units
  • Guidance navigation control

Продукты

Области применения и технологии

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA) (pdf). Send your completed forms by e-mail to ADIS.Marketing@analog.com. Additional support is available from your Analog Devices local sales.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь