Обзор
Особенности и преимущества
- Гироскоп для измерения скорости по углам крена и тангажа
- Крайне низкий шум: 0.004°/с/√Гц
- Высокое подавление вибраций в широком диапазоне частот
- Энергосберегающий режим ожидания
- Потребляемый ток в режиме ожидания 80 мкА
- Короткое время запуска из режима ожидания: <100 мс
- Малая задержка <0.5 мс при частоте входного сигнала 30 Гц в конфигурации с максимальной шириной полосы
- Цифровой интерфейс вывода данных SPI (Serial peripheral interface)
- Программируемые фильтры верхних и нижних частот
- Выдерживает ускорение 2000 g
- Напряжение питания от 2.7 В до 5.0 В
- Температурный диапазон от −25°C до +85°C
- Полый ламинированный корпус, 4.5 мм × 5.8 мм × 1.2 мм
Подробнее о продукте
ADXRS290 -это высококачественный датчик угловой скорости (гироскоп), осуществляющий измерения в направлениях осей крена и тангажа (двухосевая плоскость), который предназначен для применения в задачах стабилизации.
Компонент обеспечивает диапазон полной шкалы измерений ±100°/с с чувствительностью 200 LSB/°/с. Структура датчика на основе резонирующего диска позволяет производить измерения угловой скорости вращения относительно осей, ориентированных по нормали к сторонам корпуса. Измеренные значения угловой скорости в формате 16-разрядных цифровых слов в дополнительном коде доступны через совместимый с SPI интерфейс. ADXRS290 имеет шумовой порог 0.004°/с/√Гц и содержит программируемые фильтры нижних и верхних частот.
Компонент выпускается в 18-контактном полом ламинированном корпусе с габаритами 4.5 мм × 5.8 мм × 1.2 мм.
Области применения
- Стабилизация оптических изображений
- Стабилизация платформ
- Носимые продукт
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (3)
Часто задаваемые вопросы (2)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADXRS290 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.