Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADXL950 is a dual-spectrum accelerometer with ratiometric signal conditioned analog outputs on in a single IC. The Accelerometer Channel (Acc) outputs baseband acceleration with a minimum full-scale range of ±70g. This channel can measure static acceleration and dynamic acceleration with a 400Hz 2-Pole Bessel Low-Pass Filtered output. A full electromechanical Self-Test can be asserted to verify the full signal chainApplications
-
Enhanced Crash Sensing
Продукты
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.