Обзор

Особенности и преимущества

  • User configurable sensor range: ±1.6 g, ±16 g
  • PSI5 Communication Protocol Version 2.1 compliant
  • Asynchronous operation: PSI5-A10P-250[228]/1L
  • Synchronous operation: PSI5-P10P-500/3L and others
    • Daisy-chain operation with bidirectional communication
    • Backward compliant with PSI5 Version 1.3
  • Selectable 16- or 10-bit sensor data
  • 0.25 μs data interpolation routine
  • User selectable, continuous auto-zero operation
  • Electromechanical sensor self test
  • High resistance to EMI/RFI
  • 4.5 V to 16.5 V operation
  • Electronic serial number Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The ADXL716 is a g range configurable single-axis integrated satellite sensor, compliant to the Peripheral Sensor Interface 5 (PSI5) Version 2.1 specification. The ADXL716 (x-axis) enables low cost solutions for active suspension satellite sensor applications. Acceleration data is sent to the control module via a digital 2-wire current loop interface bus.

The device utilizes an error correcting code (ECC) protected one-time programmable (OTP) memory. The g range of the sensor is configurable to provide full-scale acceleration measurement of ±1.6 g or ±16 g. Additionally, the device can be configured to transmit data from multiple g ranges during predefined time slots, in accordance with the PSI5 specification. The device transmits 10-bit or 16-bit acceleration data to the control module, and can be configured to include either a 1-bit parity check, or a 3-bit cyclic redundancy check (CRC). Each device has a unique electronic serial number.

The ADXL716 is available in a 12-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP package. The ADXL716 is specified to operate over the full automotive temperature range, from −40°C to +125°C.

Applications

  • Active/adaptive suspension
  • Engine vibration support
A short-form datasheet for this product is available for download from this web page. For complete documentation and additional support, please contact your local Analog Devices sales office.

Статус продукта icon-recommended Пререлиз

Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.