Обзор
Особенности и преимущества
- Измерение по трем осям
- Миниатюрный, низкопрофильный корпус LFCSP, 3 мм × 3 мм × 1.45 мм
- Малый потребляемый ток: 300 мкА, тип.
- Однополярное питание: от 1.8 В до 3.6 В
- Выдерживает ударные нагрузки до 10000 g
- Превосходная температурная стабильность
- Регулировка ширины полосы при помощи одного конденсатора на ось
- Соответствует требованиям RoHS/WEEE
Подробнее о продукте
ADXL377 - это миниатюрный, малопотребляющий, полнофункциональный трехосевой акселерометр с выходными сигналами в виде напряжения и схемами аналогового преобразования сигналов. Компонент измеряет ускорение, вызванное движением, ударами или вибрацией, в типичном диапазоне полной шкалы ±200 g.
Ширина полосы акселерометра регулируется пользователем при помощи конденсаторов CX, CY и CZ, подключаемых к выводам XOUT, YOUT и ZOUT. В зависимости от требований приложения ширина полосы может выбираться в диапазоне от 0.5 Гц до 1300 Гц для осей X и Y и от 0.5 Гц до 1000 Гц для оси Z.
ADXL377 выпускается в миниатюрном, низкопрофильном 16-выводном пластиковом корпусе LFCSP_LQ (lead frame chip scale package) с габаритами 3 мм × 3 мм × 1.45 мм.
Области применения
- Обнаружение возможных сотрясений и травм головы
- Обнаружение воздействий с высокой силой
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.