Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое энергопотребление: от 35 мкА в режиме измерения и 0.1 мкА в режиме ожидания при VS = 2.5 В (тип.)
- Потребляемая мощность автоматически масштабируется в зависимости от ширины полосы
- Встроенный буфер FIFO на 32 элемента минимизирует нагрузку на процессор
- Ширина полосы до 1 кГц, выбирается при помощи команды по последовательному интерфейсу
- Обнаружение ударов
- Контроль активности/неактивности
- Диапазон напряжений питания: от 2.0 В до 3.6 В
- Диапазон напряжений ввода/вывода: от 1.7 В до VS
- Цифровые интерфейсы SPI (3- или 4-проводной) и I2C
- Широкий температурный диапазон: от −40°C до +85°C
- Выдерживает ударные нагрузки до 10000 g
- Соответствует требованиям RoHS/корпус для бессвинцовой пайки
- Маленький и тонкий: корпус LGA, 3 мм × 5 мм × 1 мм
- Загрузите техническое описание ADXL375-EP (pdf, на англ. яз.)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
Подробнее о продукте
ADXL375 – это мииниатюрный, тонкий трехосевой акселерометр МЭМС, который обладает низкой потребляемой мощностью и обеспечивает измерения с высоким разрешением в диапазоне до ±200 g. Цифровые результаты измерения представляются в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и доступны через цифровой интерфейс SPI (трех- или четырехпроводной) или I2C.
Интегрированная система управления памятью и буфер FIFO (first in, first out) на 32 элемента позволяют минимизировать нагрузку на хост-процессор и понизить суммарную потребляемую системой мощность.
Режимы пониженного энергопотребления позволяют реализовать интеллектуальное управление питанием системы с обнаружением превышения порогового значения и проведением измерений ускорения при крайне низкой рассеиваемой мощности.
ADXL375 выпускается в маленьком, тонком 14-выводном корпусе LGA, имеющем габариты 3 мм × 5 мм × 1 мм.
Области применения
- Выявление сотрясений и травм головы
- Обнаружение сильных ударов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (4)
Статьи по применению (1)
Часто задаваемые вопросы (2)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения
ADXL375 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.