Обзор
Особенности и преимущества
- Акселерометр, датчик температуры и аналоговый вход для третьего, внешнего датчика
- Синхронная выборка сигналов всех датчиков
- Частота выходных данных до 400 Гц
- Выборка может быть синхронизирована с внешним сигналом запуска
- Крайне низкое энергопотребление
- 1.95 мкА при частоте данных 100 Гц, питании 2.0 В и активности всех датчиков
- 270 нА в режиме пробужения с активацией при движении (6 Гц)
- 10 нА в режиме ожидания
- Разрешение 12 бит для всех датчиков
- Масштабный коэффициент ускорения от 1·10-3 g/LSB
- Масштабный коэффициент температуры 0.065°C/LSB
- Встроенные функции для энергосбережения на уровне системы за счет активации при движении
- Режимы сна/пробуждения с регулируемым порогом
- Автономная обработка прерывания без вмешательства микроконтроллера, позволяющая полностью отключать остальную часть системы
- Глубокий встроенный буфер FIFO минимизирует нагрузку на хост-процессор
- Выход сигнала пробуждения для реализации автономного переключателя с активацией при движении
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADXL363 – это компонент с крайне низким энергопотреблением, который включает в себя трехосевой акселерометр, изготавливаемый по технологии МЭМС, датчик температуры и вход АЦП для синхронного преобразования внешнего сигнала. Вся система потребляет менее 2 мкА при частоте выходных данных 100 Гц и 270 нА в режиме с пробуждением при движении.ADXL363 выдает данные через интерфейс последовательного порта SPI и всегда обеспечивает разрешение выходных данных 12 бит для всех трех датчиков.
Акселерометр ADXL363 работает с выбираемым пользователем диапазоном измерения ±2 g, ±4 g или ±8 g и имеет разрешение 1·10-3 g/LSB (единица младшего разряда) при диапазоне измерения ±2 g. В отличие от акселерометров, использующих периодическое отключение питания для поддержания низкой потребляемой мощности, применение ADXL363 не приводит к спектральным наложениям входного сигнала, возникающим при дискретизации с пониженной частотой – выборка сигнала производится в полной рабочей полосе датчика при всех поддерживаемых частотах обновлениях данных.
Температурный датчик ADXL363 имеет масштабный коэффициент 0.065°C (типичное значение). Показания ускорения и температуры могут сохраняться в многорежимный буфер FIFO на 512 отсчетов, позволяющий хранить выборки длиной до 13 секунд.
Помимо акселерометра и датчика температуры ADXL363 также содержит вход внешнего аналогового сигнала, который может подаваться на внутренний АЦП для синхронного преобразования.
ADXL363 обладает широким диапазоном напряжений питания (от 1.6 В до 3.5 В) и может, при необходимости, подключаться к хост-процессору, работающему от напряжения питания меньшего уровня. Корпус ADXL363 имеет габариты 3 мм × 3.25 мм × 1.06 мм.
Области применения
- Домашние медицинские приборы
- Беспроводные датчики
- Измерительные устройства, активируемые при движении
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADXL363 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.