Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкое энергопотребление
- Возможно питание от одной плоской круглой батарейки
- 1.8 мкА при частоте обновления 100 Гц и питании 2.0 В
- 3.0 мкА при частоте обновления 400 Гц и питании 2.0 В
- 270 нА в режиме с пробуждением по наличию движения
- 10 нА в состоянии ожидания
- Высокое разрешение: 1·10-3 g/LSB
- Производная опция для медицинского имплантирования
- Встроенные функциональные блоки для сокращения энергопотребления на системном уровне:
- Режимы сна/пробуждения с регулируемым порогом для активации при движении
- Автономная обработка прерываний без вмешательства микроконтроллера для возможности полного отключения остальной части системы
- Встроенный буфер ФИФО большого объёма минимизирует нагрузку на хост-процессор
- Выход индикатора состояния активности позволяет реализовать автономное включение при движении
- Малый шум: до 175·10-6 g/√Гц
- Широкий диапазон напряжений питания ядра и цепей ввода/вывода: от 1.6 В до 3.5 В
- Работает от стандартных напряжений в диапазоне от 1.8 В до 3.3 В
- Синхронизация отсчетов ускорения от внешнего сигнала запуска
- Интегрированный датчик температуры
- Цифровой интерфейс SPI
- Выбор диапазона измерения по команде SPI
- Миниатюрный, тонкий корпус, 3 мм × 3.25 мм × 1.06 мм
Подробнее о продукте
ADXL362 – это трехосевой акселерометр МЭМС с крайне низким энергопотреблением, который потребляет ток менее 2 мкА при частоте обновления выходных данных 100 Гц и 270 нА в режиме пробуждения по наличию движения. В отличие от акселерометров, в которых для достижения низкого энергопотребления применяется циклическое отключение питания, частота измеряемого ADXL362 сигнала не изменяется за счет эффекта субдискретизации, поскольку выборка производится в полной полосе датчика при любых частотах обновления.
ADXL362 всегда работает с разрешением выходного сигнала 12 бит, однако для систем, в которых достаточно меньшего разрешения, компонент имеет возможность выдачи 8-разрядных форматированных данных для более эффективных однобайтовых передач. Компонент поддерживает работу с диапазонами измерения ±2 g, ±4 g и ±8 g, и разрешение составляет 1·10-3 g/LSB в диапазоне ±2 g. В системах, где требуется шумовой порог меньше, чем обеспечиваемые ADXL362 в нормальном режиме 550·10-6 g/√Гц, можно выбрать один из двух режимов, обеспечивающих низкий шум (типичное значение до 175·10-6 g/√Гц) при минимальном увеличении потребляемого тока.
Помимо собственного крайне низкого энергопотребления ADXL362 также имеет множество функций для сокращения потребляемой мощности на системном уровне. К ним относятся глубокий, многорежимный буфер FIFO, встроенный датчик температуры с крайне низким энергопотреблением и несколько режимов детектирования активности, включая режим пробуждения/сна с регулируемым порогом, в котором потребляемый ток может достигать 270 нА при частоте измерения 6 Гц (приблизительно). Компонент содержит отдельный вывод для непосредственного управления внешним переключателем при обнаружении активности. Кроме того, ADXL362 имеет поддержку внешнего управления интервалами дискретизации и/или внешнего тактового сигнала.
ADXL362 работает с широким диапазоном напряжений питания от 1.6 В до 3.5 В и может подключаться, при необходимости, к хост-процессору, работающему от отдельного источника с меньшим напряжением питания. Компонент выпускается в корпусе с габаритами 3 мм × 3.25 мм × 1.06 мм.
Области применения
- Слуховые аппараты
- Медицинские приборы для домашнего применения
- Энергосберегающие переключатели, срабатывающие по движению
- Беспроводные датчики
- Измерительные устройства, срабатывающие по движению
-
Имплантируемые медицинские устройства класса III
Продукты
Области применения и технологии
-
- Диагностика In Vitro
- Оборудование для медико-биологических исследований
- Измерение температуры
- Дозатор инсулина
- Портативный анализатор крови
- Неинвазивное измерение кровяного давления
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Отслеживание активности и обнаружение падений
- Носимые устройства мониторинга состояния здоровья
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (7)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (17)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADXL362 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.