Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- 0 g offset vs. temperature (all axes): 0.45 mg/°C typical
- Ultralow noise density (all axes): 80 μg/√Hz
- Low power, VSUPPLY (LDO enabled)
- In measurement mode: 200 μA
- In standby mode: 21 μA
- Digital output features
- Digital SPI and limited I2C interfaces supported
- 20-bit ADC
- Data interpolation routine for synchronous sampling
- Programmable high-pass and low-pass digital filters
- Integrated temperature sensor
- Voltage range options
- VSUPPLY with internal regulators: 2.25 V to 3.6 V
- V1P8ANA, V1P8DIG with internal LDO regulator bypassed: 1.8 V typical ± 10%
- Operating temperature range: −40°C to +125°C
- 14-terminal, 4 mm × 4 mm × 1.04 mm, LGA package
Подробнее о продукте
The digital output ADXL3591 is a low noise density, low 0 g offset drift, low power, 3-axis microelectromechanical system (MEMS) accelerometer with selectable measurement ranges. The ADXL359 supports the ±10 g, ±20 g, and ±40 g ranges.
The ADXL359 offers industry leading noise, minimal offset drift over temperature, and long-term stability, enabling precision applications with minimal calibration.
The low drift, low noise, and low power ADXL359 enables accurate tilt measurement in an environment with high vibration, such as airborne inertial measurement units (IMUs). The low noise over higher frequencies is ideal for wireless condition monitoring.
The ADXL359 multifunction pin names may be referenced only by their relevant function for either the serial peripheral interface (SPI) or limited I2C interface.
APPLICATIONS
- IMUs and altitude and heading reference systems (AHRSs)
- Platform stabilization systems
- Vibration sensing
- Structural health monitoring
- Tilt sensing
- Robotics
- Condition monitoring
Protected by U.S. Patents 8,472,270; 9,041,462; 8,665,627; 8,917,099; 6,892,576; 9,297,825; and 7,956,621.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Пререлиз
Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.
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
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.