Обзор

Особенности и преимущества

  • Превосходные погрешность и стабильность смещения нуля с гарантированными минимальным/максимальным значениями
  • Крайне низкое энергопотребление: всего 45 мкА в режиме измерения и 0.1 мкА в режиме ожидания при VS = 2.5 В (тип.)
  • Потребляемая мощность автоматически масштабируется с изменением ширины полосы
  • Выбираемое пользователем разрешение
  • Фиксированное 10-разрядное разрешение
  • Режим полного разрешения, в котором разрешение увеличивается с увеличением диапазона измерения, до 13 бит при диапазоне ±8 g (во всех диапазонах поддерживается масштаб преобразования 2·10-3 g/LSB)
  • Технология со встроенным буфером FIFO (подана заявка на патент) минимизирует нагрузку на хост-процессор
  • Детектирование касания/двойного касания и свободного падения
  • Контроль активности/неактивности
  • Диапазон напряжения питания: от 2.0 В до 3.6 В
  • Диапазон напряжения ввода/вывода: от 1.7 В до VS
  • Цифровые интерфейсы SPI (трех- и четырехпроводный) и I2C
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADXL350 - это миниатюрный, тонкий, малопотребляющий, высококачественый трехосевой акселерометр с высоким разрешением (13 бит) и выбираемым диапазоном измерения до ±8 g. Компонент обеспечивает лучшие в отрасли показатели температурной стабильности и имеет гарантированные предельные значения минимального и максимального смещения нуля в диапазоне температур. Цифровые результаты измерения представляются в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и доступны через цифровые интерфейсы SPI (трех- или четырехпроводной) или I2C.

ADXL350 хорошо подходит для применения в высокопроизводительных мобильных устройствах. Компонент способен измерять статическое ускорение, вызванное гравитацией, в задачах определения отклонения, а также динамическое ускорение, вызванное движением или ударами. Высокое разрешение ADXL350 (2·10-3 g/LSB) позволяет измерять изменения отклонения менее чем на 1.0°.

Компонент имеет несколько специализированных функциональных блоков. Блок детектирования активности и неактивности позволяет обнаруживать наличие или отсутствие движения, а также превышение ускорением по любой из осей устанавливаемого пользователем уровня. Детектор касаний обнаруживает однократные и двойные касания в любом из направлений. Детектор свободного падения определяет, находится ли устройство в состоянии падения. Выходные сигналы этих функциональных блоков могут выводиться в индивидуальном порядке на любой из двух выходных выводов прерываний.

Режимы пониженного энергопотребления позволяют реализовать интеллектуальное управление питанием системы с обнаружением превышения порогового значения и проведением измерений ускорения при крайне низкой рассеиваемой мощности.

ADXL350 выпускается в тонком 16-контактном полом ламинированном корпусе с габаритами 3 мм × 4 мм × 1.2 мм.

Области применения

  • Портативная бытовая техника
  • Высококачественные медицинские приборы и промышленные системы

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.