Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкое энергопотребление: всего 23 мкА в режиме измерения и 0.2 мкА в режиме ожидания при VS = 2.6 В (тип.)
  • Потребляемая мощность автоматически масштабируется с изменением ширины полосы
  • Выбираемое пользователем разрешение
  • Фиксированное 10-разрядное разрешение
  • Режим полного разрешения, в котором разрешение увеличивается с увеличением диапазона измерения, до 13 бит при диапазоне ±16 g (во всех диапазонах поддерживается масштаб преобразования 4·10-3 g/LSB)
  • Технология со встроенным буфером FIFO (подана заявка на патент) минимизирует нагрузку на хост-процессор
  • Детектирование касания/двойного касания
  • Контроль активности/неактивности
  • Детектирование свободного падения
  • Одновременное измерение ориентации по четырем/шести направлениям
  • Диапазон напряжений питания внутренних схем и цепей ввода/вывода: от 1.7 В до 2.75 В
  • Цифровые интерфейсы SPI (трех- и четырехпроводный) и I2C
  • Конфигурируемые режимы прерываний с отображением внутренних сигналов на любой из двух внешних выводов
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADXL346 - это миниатюрный, тонкий, трехосевой акселерометр с крайне малым энергопотреблением, высоким разрешением (13 бит) и диапазоном измерения до ±16 g. Цифровые результаты измерения представляются в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и доступны через цифровые интерфейсы SPI (трех- или четырехпроводной) или I2C.

ADXL346 хорошо подходит для применения в мобильных устройствах. Компонент способен измерять статическое ускорение, вызванное гравитацией, в задачах определения отклонения, а также динамическое ускорение, вызванное движением или ударами. Высокое разрешение ADXL346 (4·10-3 g/LSB) позволяет измерять изменения отклонения менее чем на 1.0°.

Компонент имеет несколько специализированных функциональных блоков. Блок детектирования активности и неактивности позволяет обнаруживать наличие или отсутствие движения, сравнивая ускорение по любой из осей с задаваемым пользователем уровнем. Детектор касаний обнаруживает однократные и двойные касания в любом из направлений. Детектор свободного падения определяет, находится ли устройство в состоянии падения. Блок измерения ориентации способен одновременно производить измерение ориентации движения в четырех (2D) или шести (3D) направлениях и формировать прерывание при изменении ориентации. Выходные сигналы этих функциональных блоков могут выводиться в индивидуальном порядке на любой из двух выходных выводов прерываний. Интегрированная система управления памятью с буфером FIFO на 32 элемента (подана заявка на патент) может быть использована для хранения данных в целях минимизации вмешательства со стороны хост-процессора и снижения общей потребляемой системой мощности.

Режимы пониженного энергопотребления позволяют реализовать интеллектуальное управление питанием системы с обнаружением превышения порогового значения и проведением измерений ускорения при крайне низкой рассеиваемой мощности.

ADXL346 выпускается в компактном, тонком 16-контактном пластиковом корпусе с габаритами 3 мм × 3 мм × 0.95 мм.

Области применения

  • Мобильные телефоны
  • Медицинские приборы
  • Игровые устройства и манипуляторы
  • Промышленная измерительная техника
  • Персональные навигационные устройства
  • Защита накопителей на жестком диске

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (4)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.