Обзор

Особенности и преимущества

  • Измерение по трем осям
  • Миниатюрный, низкопрофильный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм × 1.45 мм
  • Малый потребляемый ток: 350 мкА, тип.
  • Однополярное питание: от 1.8 В до 3.6 В
  • Выдерживает ударные нагрузки до 10000 g
  • Превосходная температурная стабильность
  • Регулировка ширины полосы при помощи одного конденсатора на ось
  • Соответствует требованиям RoHS/WEEE

Подробнее о продукте

ADXL325 - это миниатюрный, малопотребляющий, полнофункциональный трехосевой акселерометр с выходными сигналами в виде напряжения и схемами аналогового преобразования сигналов. Минимальный диапазон полной шкалы измерения продукта составляет ±5 g. Компонент способен измерять статическое ускорение, вызванное гравитацией, в задачах определения отклонения, а также динамическое ускорение, вызванное движением, ударами или вибрацией.

Ширина полосы акселерометра регулируется пользователем при помощи конденсаторов CX, CY и CZ, подключаемых к выводам XOUT, YOUT и ZOUT. В зависимости от требований приложения ширина полосы может выбираться в диапазоне от 0.5 Гц до 1600 Гц для осей X и Y и от 0.5 Гц до 550 Гц для оси Z.

ADXL325 выпускается в миниатюрном, низкопрофильном 16-выводном пластиковом корпусе LFCSP_LQ (lead frame chip scale package) с габаритами 4 мм × 4 мм × 1.45 мм.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.