Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-axis sensing
  • Small, low-profile package 4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP_LQ
  • Low power 180 µA at Vs = 1.8 V (typical)
  • Single-supply operation 1.8 V to 5.25 V
  • 10,000 g shock survival
  • Excellent temperature stability
  • BW adjustment with a single capacitor per axis
  • RoHS/WEEE lead-free compliant

Подробнее о продукте

The ADXL323 is a small, low power (180µA at 1.8V) dual-axis iMEMS® accelerometer complete with signal conditioned voltage outputs on a single monolithic IC. The product measures acceleration with a minimum full-scale range of ±3g. For tilt sensing applications it measures the static acceleration of gravity. It also measures dynamic acceleration resulting from motion, shock, or vibration. The ADXL323 operates from a wide range of supply voltages (1.8V to 5.25V) and is available in a small 4 mm × 4 mm × 1.45 mm, 16-lead, plastic LFCSP.

Applications:
  • Motion and Tilt sensing in Mobile Devices
  • Handsets
  • Motion-Enabled Gaming Devices
  • Disk Drive Protection Systems
  • Sports and Health Devices

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.