Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Small and thin 4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP package
- 2 mg resolution at 60 Hz
- Wide supply voltage range:
2.4 V to 6 V - Low power: 340 µA at VS = 2.4 V (typ)
- Good zero g bias stability
- Good sensitivity accuracy
- X-axis and Y-axis aligned to within 0.1° (typ)
- BW adjustment with a single capacitor
- Single-supply operation
- 10,000 g shock survival
- Pb Free: Compatible with Sn/Pb and Pb-free solder processes
Подробнее о продукте
The ADXL322 is an ultra small package (4 × 4 × 1.45 mm LFCSP) and low power (340 µA at VS = 2.4V) ± 2 g iMEMS® accelerometer designed to accommodate the integration requirements of mobile phones and other portable devices for a variety of motion, tilt, and inertial sensing features (e.g., data entry, menu and display control, power management, situational awareness, navigation, and portrait vs. landscape display orientation). The ADXL322 also enables hard disk drive protection systems and security features in notebook computers, as well as position and tilt sensing for PC and gaming peripherals such as mouse and joystick devices.
APPLICATIONS
- Cost Sensitive Motion- and Tilt-Sensing Applications
- Mobile Phones
- Hard Disk Drive Protection
- Gaming
- User Interface Peripherals
- Sports and Health Related Devices
Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.