Обзор
Особенности и преимущества
- Измерение по трём осям в диапазоне ±16 g, минимум
- Миниатюрный, низкопрофильный корпус
- 12-выводный LFCSP, 4 мм × 4 мм × 1.45 мм
- Малый потребляемый ток покоя: 350 мкА, тип.
- Однополярное питание: 1.8 В - 3.6 В
- Выдерживает ударные нагрузки до 10000 g
- Превосходная температурная стабильность
- Регулировка полосы при помощи одного конденсатора на ось
- Бессвинцовый корпус, соответствующий требованиям RoHS/WEEE
- Температурный диапазон от-40°C до +105°C
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
ADXL316 - это миниатюрный, тонкий, малопотребляющий, полнофункциональный трехосевой акселерометр с аналоговым преобразованием выходного сигнала, реализованный в виде одной монолитной ИС. Данный компонент обеспечивает измерение ускорения в диапазоне полной шкалы ±16 g, минимум. Он способен определять статическое ускорение, обусловленное силой гравитации, в задачах измерения отклонения, а также динамическое ускорение, обусловленное движением, ударным воздействием или вибрацией.
Ширина полосы акселерометра выбирается пользователем при помощи конденсаторов CX, CY и CZ, подключаемых к выводам XOUT, YOUT и ZOUT, соответственно. Выбор осуществляется в соответствии с требованиями конкретного приложения в диапазоне от 0.5 Гц до 1600 Гц для осей X и Y и в диапазоне от 0.5 Гц до 550 Гц для оси Z.
ADXL316 выпускается в миниатюрном, низкопрофильном пластиковом 12-выводном корпусе LFCSP_LQ (lead frame chip scale package) с габаритами 4 мм × 4 мм × 1.45 мм.
Области применения
- Недорогие, малопотребляющие средства измерения движения и отклонения
- Мобильные устройства
- Игровые системы
- Защита дисковых накопителей
- Стабилизация изображения
- Активная регулировка уровня шума (ANC, Active Noise Control)
- Устройства для спорта и фитнеса
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADXL316 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.