Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкое энергопотребление (автоматически масштабируется с частотой обновления данных)
- От 30 мкА в режиме измерения (VS = 3.3 В)
- 0.1 мкА в режиме ожидания (VS = 3.3 В)
- Низкий шум
- 150·10-6 g/√Гц, тип. по осям X и Y
- 250·10-6 g/√Гц, тип. по оси Z
- Технология со встроенным буфером FIFO (подана заявка на патент) минимизирует нагрузку на хост-процессор
- Выбираемое пользователем разрешение
- Фиксированное разрешение 10 бит для любого диапазона g
- Фиксированная чувствительность 1024 LSB/g для любого диапазона g
- Масштабируемое разрешение от 10 бит (диапазон ±0.5 g) до 13 бит (диапазон ±4 g)
- Встроенные функциональные блоки обнаружения движения для контроля наличия/отсутствия активности
- Диапазон напряжения питания ядра и цепей ввода/вывода: от 2.0 В до 3.6 В
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADXL313 - это миниатюрный, тонкий, малопотребляющий трехосевой акселерометр с высоким разрешением (13 бит) и диапазоном измерений до ±4 g. Цифровые результаты измерения представляются в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и доступны через цифровые интерфейсы SPI (трех- или четырехпроводной) или I2C.
ADXL313 хорошо подходит для применения в автомобильных сигнализациях или черных ящиках. Он способен измерять статическое ускорение, вызванное гравитацией, в задачах определения отклонения, а также динамическое ускорение, вызванное движением или ударами. Высокое разрешение компонента (1024 LSB/g) и низкий шум (150·10-6 g/√Гц) позволяют обнаруживать изменения отклонения, начиная от всего 0.1°. Встроенный буфер FIFO упрощает применение методов избыточной дискретизации, позволяющих повысить разрешение и обнаруживать отклонения от 0.025°.
Компонент имеет несколько специализированных функциональных блоков. Блок детектирования активности и неактивности позволяет обнаруживать наличие движения, а также превышение ускорением по любой из осей установленного пользователем уровня. Выходные сигналы этих функциональных блоков могут выводиться на выходные выводы прерываний. Интегрированный буфер FIFO на 32 элемента может быть использован для хранения данных в целях минимизации вмешательства со стороны хост-процессора и, как следствие, сокращение потребляемой системой мощности.
Режимы пониженного энергопотребления позволяют реализовать интеллектуальное управление питанием системы в зависимости от наличия движения с обнаружением превышения порогового значения и проведением измерений ускорения при крайне низкой рассеиваемой мощности.
ADXL313 выпускается в компактном, тонком 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм × 1.45 мм и совместим по выводам с акселерометром ADXL312.
Области применения
- Автомобильные сигнализации
- Системы помощи при трогании на подъеме (Hill Start Aid, HSA)
- Электронный парковочный тормоз
- Регистраторы данных (черные ящики)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADXL313 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.