Обзор

Особенности и преимущества

  • ±120 g full-scale range
    12-bit resolution at 62.5 mg/LSB
    512 kHz data interpolation rate
  • Sensor frequency response down to dc
  • Fully differential circuitry for high resistance to EMI/RFI
  • Independent x- and y-axis sense structures for robust FMEA performance
  • On-demand electromechanical self-test
  • Independent x- and y-axis arming thresholds
  • Low noise: 1 LSB rms typical
  • Qualified for automotive applications
  • Temperature range:
  • −40°C to +105°C
  • 3.3 V and 5 V operation

Подробнее о продукте

The ADXL288 is a dual-axis accelerometer with signal-conditioned outputs available via a 16-bit SPI interface. Identical, independent X and Y sense structures are implemented to create a high performance, high integrity acceleration sensing system.

The X and Y acceleration channels have a nominal full-scale range of ±120 g and a bandwidth of 408 Hz. The acceleration data is provided as a 12-bit, twos complement word with a resolution of 62.5 mg/LSB.

The ADXL288 is available in a 16-lead, narrow-body SOIC package with an exposed pad. The ADXL288 can operate at 3.3 V and 5 V and is specified for operation from −40°C to +105°C.

APPLICATIONS

  • Impact sensing
  • Shock detection

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь