Обзор

Особенности и преимущества

  • Подходит для использования в автомобилестроении
  • Однокристальный двухосевой акселерометр
  • Корпус LCC, 5 мм × 5 мм × 2 мм
  • Разрешение 1·10-3 g при 60 Гц
  • Низкое энергопотребление: 700 мкА при VS = 5 В (тип.)
  • Высокая стабильность смещения нулевого уровня g
  • Низкая погрешность чувствительности
  • Цифровые выходы с широтно-импульсной модуляцией
  • Погрешность взаимной ориентации осей X и Y не более 0.1° (тип.)
  • Регулировка ширины полосы при помощи одного конденсатора
  • Однополярное питание
  • Выдерживает ударные нагрузки до 3500 g

Подробнее о продукте

ADXL213 - это недорогой, малопотребляющий, полнофункциональный двухосевой акселерометр со схемами аналогового преобразования сигнала и выходами в формате с импульсной модуляцией, реализованный в виде одной монолитной ИМС. Диапазон полной шкалы измерения ускорения ADXL213 составляет ±1.2 g (тип.). Компонент способен измерять как динамическое (вызванное, например, вибрацией), так и статическое (вызванное, например, гравитацией) ускорение.

Выходные сигналы представляют собой цифровые последовательности импульсов, коэффициент заполнения которых (отношение длительности импульса к периоду следования) пропорционален ускорению (масштаб 30%/g). Выходные сигналы с модуляцией коэффициента заполнения импульсной последовательности могут подаваться непосредственно на микроконтроллер без применения аналого-цифрового преобразователя или вспомогательной логики.

Для поддержания высокой стабильности смещения нулевого уровня g (типичное значение менее 0.25 mg/°C), а также высокой стабильности чувствительности (типичное значение ниже 50 ppm/°C) в компоненте использованы инновационные методы проектирования.

Типичный шумовой порог составляет всего 160·10-6 g/√Гц, что позволяет выделять сигналы с ускорением менее 1·10-3 g (отклонение 0.06°) в задачах измерения отклонения при работе в узкой полосе (<60 Гц).

Ширина полосы акселерометра выбирается пользователем при помощи конденсаторов CX и CY, подключаемых к выводам XFILT и YFILT, соответственно. В зависимости от требований конкретного приложения значение ширины полосы может устанавливаться в диапазоне от 0.5 Гц до 250 Гц.

ADXL213 выпускается в 8-контактном герметичном корпусе LCC, имеющем габариты 5 мм × 5 мм × 2 мм.

Области применения

  • Автомобильные сигнализации
  • Проекторы данных
  • Навигация
  • Стабилизация/выравнивание платформ
  • Системы сигнализации и обнаружения движения
  • Высокоточное измерение отклонения по двум осям

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.