Обзор
Особенности и преимущества
- Высококачественный, однокристальный двухосевой акселерометр
- Корпус LCC, 5 мм × 5 мм × 2 мм
- Разрешение 1·10-3 g при 60 Гц
- Низкое энергопотребление: 700 мкА при VS = 5 В (тип.)
- Высокая стабильность смещения нулевого уровня g
- Низкая погрешность чувствительности
- Рабочий температурный диапазон от –40°C до +125°C
- Цифровые выходы с широтно-импульсной модуляцией
- Регулировка ширины полосы при помощи одного конденсатора
- Однополярное питание
- Выдерживает ударные нагрузки до 3500 g
- Соответствует требованиям RoHS
- Совместим с технологиями свинцовой и бессвинцовой пайки
Подробнее о продукте
ADXL212 - это прецизионный, малопотребляющий, полнофункциональный двухосевой акселерометр с выходными сигналами в формате с импульсной модуляцией, реализованный в виде одной монолитной ИМС. Диапазон полной шкалы измерения ускорения ADXL212 равен ±2g. Компонент способен измерять как динамическое (вызванное, например, вибрацией), так и статическое (вызванное, например, гравитацией) ускорение. Типичный шумовой порог составляет всего 110·10-6 g/√Гц, что позволяет выделять сигналы с ускорением менее 1·10-3 g (отклонение 0.06°) в задачах измерения отклонения при работе в узкой полосе (<60 Гц). Ширина полосы акселерометра выбирается пользователем при помощи конденсаторов CX и CY, подключаемых к выводам XOUT и YOUT, соответственно. В зависимости от требований конкретного приложение значение ширины полосы может устанавливаться в диапазоне от 0.5 Гц до 2.5 кГц. ADXL212 выпускается в 8-контактном герметичном корпусе LCC, имеющем габариты 5 мм × 5 мм × 2 мм.
Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.