Обзор

Особенности и преимущества

  • Высококачественный, однокристальный двухосевой акселерометр
  • Диапазон температур окружающей среды от −40°C до +175°C
  • Длительный срок службы: гарантированное время наработки на отказ 1000 часов при TA = 175°C
  • Керамический корпус DIP с боковой металлизацией, 13 мм × 8 мм × 2 мм
  • Разрешение 1·10-3 g при 60 Гц
  • Низкое энергопотребление: 700 мкА при VS = 5 В (тип.)
  • Высокая повторяемость смещения нулевого уровня g
  • Малая погрешность чувствительности
  • Регулировка ширины полосы при помощи одного конденсатора
  • Однополярное питание
  • Соответствует требованиям RoHS
  • Совместим с технологиями свинцовой и бессвинцовой пайки

Подробнее о продукте

ADXL206 - это прецизионный, малопотребляющий, полнофункциональный двухосевой акселерометр iMEMS®, предназначенный для работы в условиях повышенных температур.

Компонент содержит интегрированный датчик и схемы аналогового преобразования выходных сигналов, реализованные в виде одной монолитной ИМС. ADXL206 измеряет ускорение в диапазоне полной шкалы ±5 g. Он способен измерять как динамическое (вызванное, например, вибрацией), так и статическое (вызванное, например, гравитацией) ускорение.

Типичный шумовой порог составляет всего 110·10-6 g/√Гц, что позволяет обнаруживать сигналы с ускорением менее 1·10-3 g (отклонение 0.06°) в задачах измерения отклонения при работе в узкой полосе (<60 Гц).

Ширина полосы акселерометра выбирается пользователем при помощи конденсаторов CX и CY, подключаемых к выводам XOUT и YOUT, соответственно. В зависимости от требований конкретного приложение значение ширины полосы может устанавливаться в диапазоне от 0.5 Гц до 2.5 кГц.

ADXL206 выпускается в 8-выводном керамическом корпусе DIP с боковой металлизацией (side-brazed ceramic dual in-line package, SBDIP), имеющем габариты 13 мм × 8 мм × 2 мм.

Области применения

  • Измерение отклонения и вибраций при проведении геологических изысканий
  • Промышленные продукты, работающие в условиях крайне высоких температур
ADXL206 - победитель в номинации Самый конкурентоспособный продукт 2011 года на выставке China Electronics Market

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь