Обзор

Особенности и преимущества

  • High performance, dual-axis accelerometer on a single IC chip
  • Specified at V= 3.3V
  • 5 mm × 5 mm × 2 mm LCC package
  • Better than 2 mg resolution at 60 Hz
  • Low power: 500 µA at VS = 3.3 V (typical)
  • High zero g bias stability
  • High sensitivity accuracy
  • –40°C to +125°C temperature range
  • X-axis and Y- axis aligned to within 0.1° (typical)
  • BW adjustment with a single capacitor
  • Single-supply operation
  • 3500 g shock survival

Подробнее о продукте

The ADXL204 is a high precision, low power, complete dual-axis accelerometer with signal-conditioned voltage outputs, all on a single monolithic IC. Like the ADXL203, it measures acceleration with a full-scale range of ±1.7 g; however, the ADXL204 is tested and specified for 3.3 V supply voltage, whereas the ADXL203 is tested and specified at 5 V. Both parts function well over a wide 3 V to 6 V operating voltage range. The ADXL204 can measure both dynamic acceleration (for example, vibration) and static acceleration (for example, gravity).

The typical noise floor is 170 µg/√Hz, allowing signals below 2 mg (0.1° of inclination) to be resolved in tilt sensing applications using narrow bandwidths (<60 Hz).

The user selects the bandwidth of the accelerometer using Capacitor CX and Capacitor CY at the XOUT and YOUT pins. Bandwidths of 0.5 Hz to 2.5 kHz can be selected to suit the application.

The ADXL204 is available in a 5 mm × 5 mm × 2 mm, 8-terminal hermetic LCC package.

APPLICATIONS

  • Vehicle dynamic control (VDC)/electronic stability program (ESP) systems
  • Electronic chassis controls
  • Electronic braking
  • Platform stabilization/leveling
  • Navigation
  • Alarms and motion detectors
  • High accuracy, 2-axis tilt sensing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.