Обзор

Особенности и преимущества

  • Высококачественный, однокристальный двухосевой акселерометр
  • Корпус LCC, 5 мм × 5 мм × 2 мм
  • Разрешение 1·10-3 g при 60 Гц
  • Малый потребляемый ток: 700 мкА при VS = 5 В (тип.)
  • Высокая стабильность смещения нулевого уровня g
  • Малая погрешность чувствительности
  • Температурный диапазон от –40°C до +125°C
  • Погрешность взаимной ориентации осей X и Y 0.1° (тип.)
  • Регулировка ширины полосы при помощи одного конденсатора
  • Однополярное питание
  • Выдерживает ударные нагрузки до 3500 g
  • Соответствует требованиям RoHS
  • Совместим с технологиями свинцовой и бессвинцовой пайки

Подробнее о продукте

ADXL203 – это прецизионный, малопотребляющий, полнофункциональный двухосевой акселерометр с выходным сигналом в виде напряжения, реализованные в одной монолитной ИМС. Они измеряют ускорение в диапазоне полной шкалы ±1.7 g, ±5 g или ±18 g. ADXL203 способен измерять как динамическое (вызванное, например, вибрацией), так и статическое (вызванное, например, гравитацией) ускорение.

Типичный шумовой порог составляет всего 110·10-6 g/√Гц, что позволяет обнаруживать сигналы с ускорением менее 1·10-3 g (отклонение 0.06°) в задачах измерения отклонения при работе в узкой полосе (<60 Гц).

Ширина полосы акселерометра выбирается пользователем при помощи конденсаторов CX и CY, подключаемых к выводам XOUT и YOUT, соответственно. В зависимости от требований конкретного приложение значение ширины полосы может устанавливаться в диапазоне от 0.5 Гц до 2.5 кГц.

ADXL203 выпускается в 8-контактном герметическом корпусе LCC, имеющем габариты 5 мм × 5 мм × 2 мм.

Области применения
  • Системы курсовой устойчивости (VDC)/динамической стабилизации (ESP) автомобиля
  • Электронное управление стабилизаторами
  • Электронное управление тормозами
  • Стабилизация/выравнивание платформ
  • Навигация
  • Системы сигнализации и обнаружения движения
  • Измерение отклонения по двум осям с высокой точностью

 

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.