Обзор

Особенности и преимущества

  • User configurable sensor range: ±30 g, ±60 g, ±120 g, ±240 g, ±480 g
  • Compliant with PSI5 Communication Protocol Version 1.3
  • Asynchronous operation:
    PSI5-A10P-250[228]/1L
    Synchronous operation:
    PSI5-P10P-500/3L and others
    Daisy-chain operation with bidirectional communication
  • 10-bit sensor data

  • 0.25 μs data interpolation routine
  • User-selectable, continuous auto-zero operation
  • Electromechanical sensor self-test
  • High resistance to EMI/RFI/BCI
  • 4.5 V to 16.5 V operation
  • Electronic serial number
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The ADXL185B z-axis sensor and the ADXL189B x-axis sensor are g range configurable, integrated single-axis satellite sensors, compliant with the PSI5 Version 1.3 specification. The ADXL185B/ADXL189B enable low cost solutions for front and side impact airbag satellite sensor applications. Acceleration data is sent to the control module via a digital 2-wire current loop interface bus.

The sensor g range is configurable to provide full-scale ranges from ±30 g to ±480 g. The devices can also be configured to transmit data from multiple g ranges during predefined time slots, in accordance with the PSI5 specification. The devices transmit 10-bit acceleration data to the control module and can be configured to include either a 1-bit parity check or a 3-bit cyclic redundancy check (CRC). Each device has a unique electronic serial number.

The ADXL185B/ADXL189B are available in a 16-lead, narrow-body SOIC package with an exposed pad. The ADXL185B/ADXL189B are specified to operate over the full automotive temperature range of −40°C to +125°C.

APPLICATIONS

  • Front impact crash sensing
  • Side impact crash sensing
  • Shock and vibration detection
  • Pedestrian collision sensing
A short-form datasheet for this product is available for download from this web page. For complete documentation and additional support, please contact your local Analog Devices sales office.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADXL189B Обсуждения

ADXL189B Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »