Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкий диапазон измерений: от 50 g до 500 g
  • Регулируемая ширина полосы фильтра: от 100 Гц до 800 Гц
  • Конфигурируемый протокол связи
    • Двухпроводной интерфейс шины с передачей токов
  • Выбираемое разрешение данных датчика: 8 или 10 бит
  • Непрерывная автоматическая коррекция нуля
  • Полностью дифференциальные датчик и схема интерфейса
    • Высокая устойчивость к электромагнитным/радиочастотным помехам
  • Функция самотестирования датчика
  • Напряжение питания от 5.0 В до 14.5 В
  • 8 бит пользовательской однократно программируемой памяти (OTP)
  • 32-разрядный электронный серийный номер
  • Возможность подключения к шине двух устройств

Подробнее о продукте

Акселерометр iMEMS® ADXL180 – это конфигурируемый, одноосевой, интегрированный датчик, с помощью которого можно создавать недорогие решения для систем управления фронтальными и боковыми подушками безопасности. Данные об ускорении посылаются в управляющий модуль через цифровой двухпроводной интерфейс токовой петли. Протокол связи является программируемым, что обеспечивает совместимость с различными стандартами интерфейсных шин, используемыми в автомобильной промышленности.

Диапазон измерения ускорений (g) является конфигурируемым. Значения полной шкалы измерения могут изменяться в интервале от ±50 g до ±500 g. Ширина полосы интегрированного фильтра нижних частот третьего порядка с характеристикой Бесселя также является конфигурируемой и может устанавливаться равной 100 Гц, 200 Гц, 400 Гц и 800 Гц.

Передача показаний ускорения, оцифровываемых 10-разрядным аналого-цифровым преобразователем (АЦП), в управляющий модуль может выполняться словами с разрядностью 8 или 10 бит. Каждый компонент обладает уникальным электронным серийным номером. Продукт имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C и выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм.

Области применения

  • Датчики столкновения

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь