Обзор

Особенности и преимущества

  • Высококачественный, однокристальный одно-/двухосевой акселерометр
  • Корпус LCC, 5 мм × 5 мм × 2 мм
  • Разрешение 1·10-3 g при 60 Гц
  • Малый потребляемый ток: 700 мкА при VS = 5 В (тип.)
  • Высокая стабильность смещения нулевого уровня g
  • Малая погрешность чувствительности
  • Температурный диапазон от –40°C до +125°C
  • Погрешность взаимной ориентации осей X и Y 0.1° (тип.)
  • Регулировка ширины полосы при помощи одного конденсатора
  • Однополярное питание
  • Выдерживает ударные нагрузки до 3500 g
  • Соответствует требованиям RoHS
  • Совместим с технологиями свинцовой и бессвинцовой пайки
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

ADXL103– это прецизионный, малопотребляющий, полнофункциональный одноосевой акселерометр с выходным сигналом в виде аналогового напряжения, реализованные в одной монолитной ИМС. Они измеряют ускорение в диапазоне полной шкалы ±1.7 g или ±18 g. ADXL103 способен измерять как динамическое (вызванное, например, вибрацией), так и статическое (вызванное, например, гравитацией) ускорение.

Типичный шумовой порог составляет всего 110·10-6 g/√Гц, что позволяет обнаруживать сигналы с ускорением менее 1·10-3 g (отклонение 0.06°) в задачах измерения отклонения при узкой рабочей полосе (<60 Гц).

Ширина полосы акселерометра выбирается пользователем при помощи конденсаторов CX и CY, подключаемых к выводам XOUT и YOUT. В зависимости от требований конкретного приложение значение ширины полосы может устанавливаться в диапазоне от 0.5 Гц до 2.5 кГц.

ADXL103 выпускается в 8-контактном керамическом корпусе LCC, имеющем габариты 5 мм × 5 мм × 2 мм.

Области применения:

  • Системы курсовой устойчивости автомобилей
  • Электронное управление стабилизаторов
  • Стабилизация/выравнивание платформ
  • Навигация
  • Системы сигнализации и обнаружения движения
  • Двухосевое измерение отклонения с высокой точностью
  • Контроль и компенсация вибраций
  • Выявление нарушения условий эксплуатации

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь