Обзор
Особенности и преимущества
- Одноосевой акселерометр с аналоговым выходом
- Диапазон полной шкалы измерений: ±200 g
- Диапазон линейной частотной характеристики: от нуля до 15 кГц, тип. (частота среза по уровню 3 дБ)
- Резонансная частота: 28 кГц, тип.
- Крайне низкая плотность шума: 45 ×10-6 g/√Гц
- Детектирование выхода за границы диапазона измерения и связь по постоянному току для короткого времени восстановления
- Полное автоматическое тестирование электромеханической системы
- Характеристики чувствительности
- Стабильность чувствительности в диапазоне температур 5%
- Линейность до ±0.2% от диапазона полной шкалы
- Межосевая чувствительность: ±1% / ±0.8% (влияние ускорения по оси Z на измерения по оси X; влияние ускорения по оси Y на измерения по оси X)
- Работает от одного напряжения питания
- Выходное напряжение изменяется пропорционально напряжению питания
- Низкое энергопотребление: 1.0 мА, тип.
- Энергосберегающий режим ожидания с коротким временем переключения в нормальный рабочий режим
- Отвечает требованиям RoHS
- Рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C
- 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм × 1.80 мм
Подробнее о продукте
Акселерометр ADXL1003 обеспечивает крайне низкую плотность шума в расширенном диапазоне частот и оптимизирован для диагностики и выявления выхода из строя подшипников. Компонент обладает типичным значением плотности шума 45 ×10-6 g/√Гц во всем линейном участке рабочего диапазона частот. Акселерометры на основе технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС) демонстрируют стабильную, повторяемую чувствительность и устойчивы к внешним ударным нагрузкам до 10000 g.
Интегрированные электронные схемы обеспечивают функции полного автоматического тестирования электромеханической системы (self test, ST) и индикации выхода за пределы диапазона (overrange, OR), которые могут быть полезны для встраиваемых приложений. Благодаря низкому энергопотреблению и работе от одного напряжения питания в диапазоне от 3.0 В до 5.25 В ADXL1003 может применяться в беспроводных измерительных продуктах. Компонент выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм × 1.80 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Мониторинг рабочих условий
- Диагностическое техническое обслуживание
- Контроль работоспособности
- Контрольно-измерительная техника
- Системы текущего контроля рабочего состояния (HUMS)
- Измерение акустических излучений
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADXL1003 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.