Обзор
Особенности и преимущества
- Совмещенные гироскоп угла рыскания и двухосевой акселерометр для измерения малых g
- Температурная компенсация, повышенная чувствительность и малая погрешность смещения
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
- Температурная стабильность смещения акселерометра ±30×10-3 g
- Температурная стабильность нуля гироскопа ±2°/с
- Типичный уровень шума акселерометра 2.5×10-3 g, ср.кв., на 35.6 Гц
- Типичный уровень шума гироскопа 0.1°/с, ср.кв., на 35.6 Гц
- Гироскоп: подавление линейного ускорения 0.03°/с/g
- Акселерометр: работа в режиме перегрузки ±32 g
- Цифровой выход SPI с 16-разрядным словом данных и 4-разрядной контрольной суммой (CRC)
- Исчерпывающий набор функций контроля целостности электромеханической системы
- Частота обновления данных 6 кГц
- Программируемый отклик фильтра
- Потребляемый рабочий ток <16 мА
- Напряжение питания 3.3 В или 5 В
- Рабочий температурный диапазон от −40°C до +105°C
- 16-выводный полый корпус SOIC для устойчивости к электромагнитным помехам
Подробнее о продукте
ADXC1500 – это гироскоп угла рыскания и двухосевой акселерометр, объединенные в одном корпусе. Компонент предназначен для электронного контроля стабильности (ESC) и других высокотехнологичных областей применения, где требуется одновременное измерение скорости вращения по углу рыскания и ускорения. Внутренний датчик температуры осуществляет компенсацию показателей смещения и стабильности, обеспечивая превосходную стабильность в температурном диапазоне от −40°C до +105°C.
Для передачи измеренных значений ускорения и скорости вращения по углу рыскания в управляющий микроконтроллер используется интерфейс последовательного порта (SPI). Для обнаружения ошибок при передаче данных через SPI применяется 4-разрядный циклический проверочный код с избыточностью (CRC), а целостность измеренных показаний ускорения и скорости вращения обеспечиваются внутренними процедурами обнаружения отказов. Для контроля работоспособности каждого из элементов, выполненных по технологии МЭМС, используется полностью интегрированная процедура непрерывного электромеханического самотестирования (CST), которая обеспечивает возможность диагностики в процессе эксплуатации.
Усовершенствованная схема гироскопического датчика обеспечивает подавление эффектов линейного ускорения, вызванных ударными нагрузками и вибрацией, что позволяет использовать ADXC1500 в жестких рабочих условиях. Сигнальная цепочка акселерометра разработана таким образом, чтобы обеспечить функционирование при перегрузках, вызванных работой в тех же жестких условиях.
ADXC1500 работает с напряжением питания 3.3 В или 5 В. Благодаря потребляемому току менее 16 мА ADXC1500 может использоваться в задачах, где требуется повышенная энергоэффективность.
Области применения
- Электронное управление стабильностью
- Управление автомобильными стабилизаторами
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.