Обзор

Особенности и преимущества

  • High Linearity
    ±0.01%Max at 10 kHz FS
    ±0.05%Max at 100 kHz FS
    ±0.2%Max at 500 kHz FS
  • Output TTL/CMOS-Compatible
  • V/F or F/V Conversion
  • 6 Decade Dynamic Range
  • Voltage or Current Input
  • Reliable Monolithic Construction
  • MIL-STD-883-Compliant Versions Available

Подробнее о продукте

The industry standard ADVFC32 is a low cost monolithic voltage-to-frequency (V/F) converter or frequency-to-voltage (F/V) converter with good linearity (0.01% max error at 10 kHz) and operating frequency up to 0.5 MHz. In the V/F configuration, positive or negative input voltages or currents can be converted to a proportional frequency using only a few external components. For F/V conversion, the same components are used with a simple biasing network to accommodate a wide range of input logic levels.

TTL or CMOS compatibility is achieved in the V/F operating mode using an open collector frequency output. The pullup resistor can be connected to voltages up to 30 volts, or to +15 V or +5 V for conventional CMOS or TTL logic levels. This resistor should be chosen to limit current through the open collector output to 8 mA. A larger resistance can be used if driving a high impedance load.

Input offset drift is only 3ppm of full scale per °C, and full-scale calibration drift is held to a maximum of 100 ppm/°C (ADVFC32BH) due to a low T.C. Zener diode.

The ADVFC32 is available in commercial, industrial, and extended temperature grades. The commercial grade is packaged in a 14-pin plastic DIP while the two wider temperature range parts are packaged in hermetically sealed TO-100 cans.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь